17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 幅 (mm)

    ~mm
  • 長さ (mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

溶接作業不燃シート(ハトメ付)

通常単価(税別)
6,73031,486
税込単価
7,40334,635
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・生地に難燃シリコン樹脂を両面コーティングした溶接シートです・耐炎性、耐熱性に優れ、屈曲磨耗に...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

幅 (mm)

長さ (mm)

重量

JANコード

最小発注数量
920
920
700g
4548745562309
1個
920
1920
1.4kg
4548745562316
1個
1920
1920
2.8kg
4548745562538
1個
1920
2920
4.2kg
4548745562545
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,730
( 7,403 )
1日目
11,854
( 13,039 )
1日目
22,414
( 24,655 )
1日目
31,486
( 34,635 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・生地に難燃シリコン樹脂を両面コーティングした溶接シートです
・耐炎性、耐熱性に優れ、屈曲磨耗にも優れています
・四方を折り返し縫製し、ハトメ打ちをしています
・JISA1323A種合格品

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接作業不燃シート(ハトメ付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶接作業不燃シート(ハトメ付)
溶接作業不燃シート
耐熱作業シート(ハトメ付)
溶接作業不燃シート(高耐久性)EA334C
耐熱作業シート
耐熱フェルトシート
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6,730-17,737 -5,760 -8,961 -10,651 -7,690 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目〜
商品タイプスパッタシートスパッタシートスパッタシートスパッタシート断熱マットスパッタフェルト
厚さ (mm)1約1約0.81.20.755
連続使用可能温度250℃250℃1000℃以下300℃1000℃250℃
材質詳細特殊アクリル繊維(シリコンコーティング)特殊アクリル繊維(シリコンコーティング)シリカファイバー耐炎繊維織物(両面シリコンコーティング)外材:シリカファイバークロス、内材:セラミックブランケット耐炎繊維を原料に作られたカーボンフェルト
瞬間耐熱温度1300℃1300℃1650℃1400℃1650℃1300℃
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパッタシートカテゴリの売れ筋ランキング