17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

溶接作業用フィルム

通常単価(税別)
12,55934,170
税込単価
13,81537,587
通常出荷日:1日目~2日目一部当日出荷可能

溶接作業中の人体に有害な強い紫外線・可視光線を遮断し、目を保護します。

  • 溶接作業の周りに、カーテンのようにしてご使用下さい。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

(mm)

厚み

(mm)

質量

全光線透過率

(%)

最小発注数量
イエロー
3000
0.35
2.7kg
74%
1個
イエロー
5000
0.35
4.5kg
74%
1個
イエロー
10000
0.35
9kg
74%
1個
ダークグリーン
3000
0.35
2.7kg
1%
1個
ダークグリーン
5000
0.35
4.5kg
1%
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,559
( 13,815 )
2日目
19,085
( 20,994 )
1日目
34,170
( 37,587 )
1日目
12,559
( 13,815 )
1日目
19,085
( 20,994 )
1日目

詳細情報

基本情報

溶接作業中の人体に有害な強い紫外線・可視光線を遮断し、目を保護します。

ご注意

  • 溶接作業の周りに、カーテンのようにしてご使用下さい。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接作業用フィルムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶接作業用フィルム
耐熱作業シート(ハトメ付)
Vブロック (溶接作業用)
溶接作業不燃シート
溶接作業不燃シート(ハトメ付)
耐熱作業シート
メーカーエスコエスコStrong Hand Toolsエスコエスコエスコ
通常価格12,559-5,760 -6,10717,737 -6,730 -10,651 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ溶接遮光フェンス-----
高さ(mm)2050-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接遮光フェンスカテゴリの売れ筋ランキング