17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

溶接作業用フィルム/フェンスセット

通常単価(税別)
8,76027,869
税込単価
9,63630,656
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

溶接作業用フェンスセット(単体型、キャスター付き)と交換用のフィルム(EA334BE-1G、EA334...

詳細を確認
  • 商品画像はEA334BF-20Yです。型番によりフィルム色、寸法が異なります。また、型番末尾が「1Y」または「1G」はフィルムのみです。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

足形状

(mm)

高さ

(mm)

厚み

(mm)

全光線透過率

(%)

商品区分

材質(フレーム)

質量

(g)

最小発注数量
ダークグリーン
-
970
1970
0.35
1
フィルムのみ
-
799
1個
イエロー
-
970
1970
0.35
74
フィルムのみ
-
799
1個
ダークグリーン
キャスター式
1000
2150
520
1
フェンスセット
鉄、塩化ビニール、プラスチック
-
1個
イエロー
キャスター式
1000
2150
520
74
フェンスセット
鉄、塩化ビニール、プラスチック
-
1個
ダークグリーン
-
1970
1970
0.35
1
フィルムのみ
-
1648
1個
イエロー
-
1970
1970
0.35
74
フィルムのみ
-
1648
1個
ダークグリーン
キャスター式
2000
2150
520
1
フェンスセット
鉄、塩化ビニール、プラスチック
-
1個
イエロー
キャスター式
2000
2150
520
74
フェンスセット
鉄、塩化ビニール、プラスチック
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,760
( 9,636 )
1日目
8,760
( 9,636 )
1日目
22,289
( 24,518 )
1日目
22,289
( 24,518 )
1日目
11,851
( 13,036 )
1日目
11,851
( 13,036 )
1日目
27,869
( 30,656 )
1日目
27,869
( 30,656 )
1日目

詳細情報

基本情報

溶接作業用フェンスセット(単体型、キャスター付き)と交換用のフィルム(EA334BE-1G、EA334BE-1Y、EA334BF-1G、EA334BF-1Y)です。
【特長】
・紫外線、アーク光から作業者の目を保護します。
・透明度の違いから現場に応じた使い分けが可能です(作業をよく確認したいときはイエロー、大量のアーク光が発生するときはダークグリーンなど)。
・フェンスを並べることで広範囲をカバーできます。

ご注意

  • 商品画像はEA334BF-20Yです。型番によりフィルム色、寸法が異なります。また、型番末尾が「1Y」または「1G」はフィルムのみです。

商品情報

型番商品区分フェンス寸法(mm)フィルム寸法(mm)全光線透過率(%)
EA334BE-20Gフェンスセット1000×2150×520970×1970×0.35ダークグリーン1
EA334BE-20Yフェンスセット1000×2150×520970×1970×0.35イエロー74
EA334BE-1G交換用フィルム970×1970×0.35ダークグリーン1
EA334BE-1Y交換用フィルム970×1970×0.35イエロー74
EA334BF-20Gフェンスセット2000×2150×5201970×1970×0.35ダークグリーン1
EA334BF-20Yフェンスセット2000×2150×5201970×1970×0.35イエロー74
EA334BF-1G交換用フィルム1970×1970×0.35ダークグリーン1
EA334BF-1Y交換用フィルム1970×1970×0.35イエロー74

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接作業用フィルム/フェンスセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶接作業用フィルム/フェンスセット
クランプ(重作業用)
マイトスケーラ用スーパーフェルトセット
200A/300A 溶接ホルダーセット
溶接ホルダーセットEA315AA
溶接機アースセットEA315AG
メーカーエスコエスコマイト工業エスコエスコエスコ
通常価格8,760-14,400 -25,00124,656 -16,909 -15,163 -
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目1日目〜
商品タイプ溶接遮光フェンス-----
フィルム厚(mm)0.35-----
材質(フィルム)塩化ビニール-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接遮光フェンスカテゴリの売れ筋ランキング