17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 幅 (mm)

    ~mm
  • 長さ (mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

耐熱作業シート(ハトメ付)

通常単価(税別)
5,76026,961
税込単価
6,33629,657
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・表面バミキュライト加工(極小の鉱物微粒子をまぶす事で、一定の強度を持たせています)・溶接現場...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

幅 (mm)

長さ (mm)

JANコード

最小発注数量
830
920
4548745460841
1個
830
1920
4548745460858
1個
1720
1920
4548745460865
1個
1720
2920
4548745460872
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,760
( 6,336 )
1日目
10,102
( 11,112 )
1日目
19,247
( 21,172 )
1日目
26,961
( 29,657 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面バミキュライト加工(極小の鉱物微粒子をまぶす事で、一定の強度を持たせています)
・溶接現場でのスパッタ、火花受けシートに
・自動車板金でのフロントガラス、塗装面の保護シートにも使えます
・耐薬品性に優れています
・アスベストの粉塵問題やガラス繊維の皮膚刺激がありません
・JISA1323合格品

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐熱作業シート(ハトメ付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐熱作業シート(ハトメ付)
耐熱作業シート
耐熱フェルトシート
耐炎・耐熱シート(ガラスクロス)
溶接作業不燃シート(高耐久性)EA334C
溶接作業不燃シート(ハトメ付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,760-10,651 -7,690 -15,457 -8,961 -6,730 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目〜1日目
商品タイプスパッタシート断熱マットスパッタフェルトスパッタシートスパッタシートスパッタシート
材質シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維) / セラミックブランケット耐炎繊維織物シリコン両面加工耐炎繊維織物-
厚さ (mm)約0.80.7550.381.21
連続使用可能温度1000℃以下1000℃250℃250℃300℃250℃
材質詳細シリカファイバー外材:シリカファイバークロス、内材:セラミックブランケット耐炎繊維を原料に作られたカーボンフェルトガラス繊維(両面シリコンコーティング)耐炎繊維織物(両面シリコンコーティング)特殊アクリル繊維(シリコンコーティング)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパッタシートカテゴリの売れ筋ランキング