ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

半田吸取器

通常単価(税別)
75,640
税込単価
83,204
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・電源…AC100V50/60Hz・消費電力…120W・プラグ形状…2極接地型プラグ・設定...

詳細を確認

型番:

EA323HD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA323HDの仕様・寸法情報

商品タイプ
ステーション
真空発生方式
真空ポンプ内蔵型
設定温度範囲(℃)
350~450
消費電力(W)
120
ヒーター
コンポジットヒーター
ステーションサイズ(mm)
160(W)×225(D)×120(H)
吸取部コード長さ(m)
1.2m
全長(mm)
180mm(ノズルΦ1.0mmを付けた場合)
重量
65g(ノズルΦ1.0mmを付けた場合)、3.7kg(こて部)
出力
AC24V
リーク電圧
<2mV
真空発生方法詳細
ダブルシリンダー方式ダイヤフラムポンプ
吸込流量
15L/min.
ノズルアース間抵抗
<2Ω
型番
FM204-02
メーカー
白光(HAKKO)
ノズル別売
EA323HD-3
リップル温度
無負荷時±5℃ステーション部
到達真空圧力
80kPa(600mmHg)
電源
AC100V、50/60Hz
プラグ形状
2極接地型プラグ
付属品
こて台(クリーニングスポンジ付)、セラミックペーパーフィルター10個(交換用)、クリーニングドリル(加熱芯用)、フィルターパイプ組品2個(本体に装着と交換用-各1個)、カード、除去器、中継コード、ノズルリムーバー、ガン用グリップ、電源コード

型番リスト

表示件数
型番
EA323HD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
75,640
( 83,204 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・電源…AC100V50/60Hz
・消費電力…120W
・プラグ形状…2極接地型プラグ
・設定温度範囲…350/450℃
・リップル温度…無負荷時±5℃
ステーション部
・出力…AC24V
・真空発生方法…ダブルシリンダー方式ダイヤフラムポンプ
・到達真空圧力…80kPa(600mmHg)
・吸込流量…15L/min.
・サイズ…160(W)×225(D)×120(H)mm
・重量…3.7kg
こて部
・ノズルアース間抵抗…<2Ω
・リーク電圧…<2mV
・ヒーター…コンポジットヒーター
・コード長さ…1.2m
・全長…180mm(ノズル直径1.0mmを付けた場合)
・重量…65g(ノズル直径1.0mmを付けた場合)
※吸込流量は、ステーションのフィルターケース吸込口にて計測した流量です。
※全長と重量はコード・ホースを除きます。
・付属品…こて台(クリーニングスポンジ付)、セラミックペーパーフィルター10個(交換用)、
クリーニングドリル(加熱芯用)、フィルターパイプ組品2個(本体に装着と交換用-各1個)、カード、
除去器、中継コード、ノズルリムーバー、ガン用グリップ、電源コード
・真空ポンプ内蔵型で、熱回復力に優れたはんだ除去器
・デジタル表示の採用で温度管理が簡単確実に
・こて台と連動したスリープ機能でノズルの酸化を軽減
・ガンタイプとストレートタイプの2通りの使い方ができます。
・ノズル別売…EA323HD-3
・JAN:4548745947359

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

半田吸取器の型番EA323HDのページです。 型番EA323HDに関する仕様情報を記載しております。
半田吸取器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
半田吸取器
はんだ除去器ステーションタイプ(鉛フリー対応)
半田吸煙器・卓上型
空気清浄式吸煙器 FA-430
卓上はんだ吸煙器 420
Metcal 卓上型ハンダ煙清浄機 BVX101
メーカーエスコ白光エスコ白光白光DESCO JAPAN
通常価格75,64079,943 -11,935106,71127,97477,660
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目在庫品1日目4日目
商品タイプステーション-----
真空発生方式真空ポンプ内蔵型-----
設定温度範囲(℃)350~450200~450℃----
消費電力(W)120-----
ヒーターコンポジットヒーター-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだ吸取器カテゴリの売れ筋ランキング