ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

チッソガス調整器

チッソガス調整器 EA316D
通常単価(税別)
61,412
税込単価
67,553
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・使用ガス…O2・N2・Arなど・用途…ガス圧テスト用・1次側使用範囲…15MPa以下・2...

詳細を確認

型番:

EA316D
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA316Dの仕様・寸法情報

1次側使用範囲
15MPa以下
2次側使用範囲
0.5~3.0MPa
出口接続
ニップル付ニップルを外すとM16×P1.5(オス)です。EA316D-10のM16×P1.5(メス)側との接続可能です。
材質
本体:C3771Bダイヤフラム:SUS316シート:C3604B
入口接続
W22山14袋ナット(右)
使用ガス
O2・N2・Arなど
標準流量
50m3/h(標準状態:N2)
用途
ガス圧テスト用
重量
1.7kg
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA316D
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
61,412
( 67,553 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・使用ガス…O2・N2・Arなど
・用途…ガス圧テスト用
・1次側使用範囲…15MPa以下
・2次側使用範囲…0.5/3.0MPa
・標準流量…50m3/h(標準状態:N2)
・入口接続…W22山14袋ナット(右)
・出口接続…ニップル付
ニップルを外すとM16×P15(オス)です。
EA316D-10が接続可能です。
・材質…本体:C3771B
ダイヤフラム:SUS316
シート:C3604B
・重量…1.7kg
・高い圧力で充填された容器に使用でき、二次側が高い圧力を必要とする各種高圧ガス設備や製造設備の精密試験等に適した圧力調整器です。
・JAN:4518340013056

商品情報

【商品仕様】
・使用ガス…O2・N2・Arなど
・用途…ガス圧テスト用
・1次側使用範囲…15MPa以下
・2次側使用範囲…0.5/3.0MPa
・標準流量…50m3/h(標準状態:N2)
・入口接続…W22山14袋ナット(右)
・出口接続…ニップル付
ニップルを外すとM16×P15(オス)です。
EA316D-10が接続可能です。
・材質…本体:C3771B
ダイヤフラム:SUS316
シート:C3604B
・重量…1.7kg
・高い圧力で充填された容器に使用でき、二次側が高い圧力を必要とする各種高圧ガス設備や製造設備の精密試験等に適した圧力調整器です。
・JAN:4518340013056
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

チッソガス調整器の型番EA316Dのページです。 型番EA316Dに関する仕様情報を記載しております。
チッソガス調整器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チッソガス調整器
アセチレン調整器(保護カバー付) フリースライド枠式接続
154mm 2又サオ(#100火口付)
フィン付圧力調整器(炭酸ガス用)
ガス調整器(アルミMIG用)
酸素用 ガス圧力調整器 逆火防止器内蔵型
メーカーエスコエスコエスコヤマト産業パナソニック溶接システム阪口製作所
通常価格61,41237,1547,46036,081 -30,75021,842
通常出荷日1日目6日目1日目2日目〜29日目7日目
1次側使用範囲15MPa以下-----
2次側使用範囲0.5~3.0MPa-----
出口接続ニップル付ニップルを外すとM16×P1.5(オス)です。EA316D-10のM16×P1.5(メス)側との接続可能です。-----
材質本体:C3771Bダイヤフラム:SUS316シート:C3604B本体:真鍮、ダイヤフラム:合成ゴム、シート:快削黄銅真鍮---
入口接続W22山14袋ナット(右)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト