17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

AC100V/90-155A 直流アーク溶接機[バッテリー式] EA315GJ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

AC100V/90-155A 直流アーク溶接機[バッテリー式]

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA315GJ

2020年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・バッテリー…36V×1本(メンテナンスフリー)
・充電時間…30分/3時間
・入力電圧…AC100V
・出力電流…90/155A
・冷却方式…強制空冷
・溶接可能溶接棒本数(100V併用時)…
直径2.6mm使用率:40%→192本
直径3.2mm使用率:20%→90本
・本体サイズ…W340×L240×H530(mm)
・重量…上部:22kg、下部:35kg
・標準付属品…専用バッテリー×1本、差込金具(オス)×2個、入力ケーブル(3心、2mm2)×2m
・特長…
・家庭用100Vコンセントで充電していただき、溶接棒直径32mmまで溶接可能。
・軽量・コンパクト一体型バッテリー
・使用異常検出回路付
※ホルダー付ケーブル・アースクリップ付ケーブルは別売になります。
・JAN:4548745899474

ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト