17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

200A/300A 溶接機用ケーブル(2次側)

通常単価(税別)
12,12838,070
税込単価
13,34141,877
通常出荷日:1日目

【用途】・主として、200A/300A用アーク溶接機の二次側に用いる溶接用ケーブルです。

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ケーブル

(m)

溶接電流

(A)

シース厚さ

仕上げ外径

使用ケーブル

許容電流

JANコード

最小発注数量
10
200
2.3mm
11.8mm
導線用1種ケーブルWCT22mm2(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)
連続105A
4518340344129
1個
15
200
2.3mm
11.8mm
導線用1種ケーブルWCT22mm2(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)
連続105A
4518340344136
1個
10
300
2.6mm
14.5mm
導線用1種ケーブルWCT38mm2(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)
連続150A
4518340344150
1個
20
300
2.6mm
14.5mm
導線用1種ケーブルWCT38mm2(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)
連続150A
4518340344174
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,128
( 13,341 )
1日目
18,187
( 20,006 )
1日目
20,578
( 22,636 )
1日目
38,070
( 41,877 )
1日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・主として、200A/300A用アーク溶接機の二次側に用いる溶接用ケーブルです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

200A/300A 溶接機用ケーブル(2次側)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
200A/300A 溶接機用ケーブル(2次側)
200A/300A 溶接ホルダーセット
200A/300A 10m 溶接中間ケーブル
200A/300A 20m 溶接中間ケーブル
200A/300A 溶接機アースセット ゴムカバー付
200A/300A 溶接機アースセット 電線接続方式:ターミナル止
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格12,128-24,656 -18,835 -29,380 -25,894 -28,150 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
商品タイプキャブタイヤケーブルその他その他その他その他その他
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング