ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

150・220A/30m 溶接ケーブルリール

通常単価(税別)
129,890
税込単価
142,879
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・許容電流…150・220(A)・一次側電線長…1.5m・二次側電線長…30m・ケーブル…...

詳細を確認

型番:

EA315-30
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA315-30の仕様・寸法情報

商品タイプ
溶接機パーツ
ケーブル
WCT38mm2×1芯
サイズ
400×430×416(H)mm
一次側電線長
1.5m
二次側電線長
30m
付属品
キャスター
材質
フレーム:スチール、円盤:FRP樹脂
重量
24.9kg
許容電流
150・220(A)
型番
EDR-3038
メーカー
ハタヤリミテッド(HATAYA)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA315-30
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
129,890
( 142,879 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・許容電流…150・220(A)
・一次側電線長…1.5m
・二次側電線長…30m
・ケーブル…WCT38mm2×1芯
・材質…フレーム:スチール、円盤:FRP樹脂
・サイズ…400×430×416(H)mm
・重量…24.9kg
・付属品…キャスター
・集電装置を内蔵、溶接機に接続したままケーブルの引き出し・巻き取りが可能です。
・板厚3.2mmの頑強な総絞りスチール製フレームは、コンパクトな巻き取りスタイルを実現します。
・絶縁性、強度に優れるFRP製円盤使用しています。
・動作滑らか、ローラー式ケーブルガイド採用。
・特殊設計の取付ターミナル(PAT.P)を装備。2次線の交換も簡単です。
・ホルダーセットの交換に便利なケーブルジョイント、着脱が簡単です。
・ホルダーセットの電線には柔軟な専用電線を採用しました。
・JAN:4518340012738

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

150・220A/30m 溶接ケーブルリールの型番EA315-30のページです。 型番EA315-30に関する仕様情報を記載しております。
150・220A/30m 溶接ケーブルリールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
150・220A/30m 溶接ケーブルリール
φ90mm/800A アースホルダー(マグネット式)
7φx 300mm アース棒(丸型/アース線3m付)
45゚-135゚ 溶接角度定規(マグネット付)
85mm コーナークランプ(強力型)
0- 25mm/ 27mm シャコ万力
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格129,89013,4001,52023,35331,4131,970
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目2日目
商品タイプ溶接機パーツその他その他その他その他-
ケーブルWCT38mm2×1芯-----
サイズ400×430×416(H)mm90(W)×238(L)×64(H)mmΦ7×300mm1010×550×54mm(90°時)220×220×63(H)mmL:54mm、L1:52mm、H:46mm、h:27mm
一次側電線長1.5m-----
二次側電線長30m-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト