17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

200A/300A ケーブルジョイント(雌/雄)

通常単価(税別)
9152,980
税込単価
1,0073,278
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・ゴムカバー付・1/4回転で簡単に着脱できます・電線のねじれる恐れがまったくなく、接続部の温度...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 他ケーブルジョイントとの互換性はありませんので、EA315-3とEA315-4はセットでお使い下さい。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

商品タイプ

仕様

全長

接続部

使用率

適用電線

重量

用途

電線接続方式

金属部分材質

詳細タイプ

JANコード

最小発注数量
溶接機パーツ
-
200mm
メス
60%
WCT22~38mm2
250g
200A・300A共用
ねじ止式
真鍮
ケーブルジョイント
4518340344105
1個
溶接機パーツ
-
200mm
オス
60%
WCT22~38mm2
250g
200A・300A共用
ねじ止式
真鍮
ケーブルジョイント
4518340344112
1個
その他
EA315-3用替ゴム
-
-
-
-
-
-
-
-
替ゴム
4548745268638
1個
その他
EA315-4用替ゴム
-
-
-
-
-
-
-
-
替ゴム
4548745302288
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,930
( 3,223 )
1日目
2,980
( 3,278 )
1日目
915
( 1,007 )
1日目
915
( 1,007 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゴムカバー付
・1/4回転で簡単に着脱できます
・電線のねじれる恐れがまったくなく、接続部の温度上昇も極めて低い
・使用中自重により自然脱落することがなく、接続部の絶縁被覆も二重構造の防滴型及び回転防止型となっていますので安全です

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 他ケーブルジョイントとの互換性はありませんので、EA315-3とEA315-4はセットでお使い下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

200A/300A ケーブルジョイント(雌/雄)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
200A/300A ケーブルジョイント(雌/雄)
300A ケーブルジョイント(雌/雄)
200A/300A 溶接ホルダーセット
200A/300A 10m 溶接中間ケーブル
200A/300A 20m 溶接中間ケーブル
200A/300A 溶接機用ケーブル(2次側)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格915-875 -24,656 -18,835 -29,380 -12,128 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング