ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

200A/300A アースクリップ(ねじ止式)

通常単価(税別)
5,122
税込単価
5,634
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・用途…200A・300A共用・電線接続方式…ねじ止式・最大はさみ能力…25mm・材質…ス...

詳細を確認

型番:

EA315-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA315-2の仕様・寸法情報

商品タイプ
溶接機パーツ
全長
約130mm
最大はさみ能力
25mm
材質
スチール
重量
380g
用途
200A・300A共用
電線接続方式
ねじ止式
詳細タイプ
アースクリップ

型番リスト

表示件数
型番
EA315-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,122
( 5,634 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・用途…200A・300A共用
・電線接続方式…ねじ止式
・最大はさみ能力…25mm
・材質…スチール
・全長…約130mm
・重量…380g
・アースクリップの使用によりアース接続が完全に行われ、電流が断続されることがないため、作業能率の低下及び電線や溶接機の焼損などの心配がなくなります。
・被溶接物にアースをつける場合、被溶接物をいためることなく、しかも取付けに工具を必要とせず簡単にアースをつけることができます。
・スプリングの加圧圧力により完全にセットでき、接触抵抗も少なく、温度上昇もほとんどありません。
・JAN:4518340344099

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

200A/300A アースクリップ(ねじ止式)の型番EA315-2のページです。 型番EA315-2に関する仕様情報を記載しております。
200A/300A アースクリップ(ねじ止式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
200A/300A アースクリップ(ねじ止式)
200A/300A 溶接ホルダー(ねじ止式)
0- 79mm/300mm ロッキングプライヤー
0-40mm/280mm 溶接用ロッキングプライヤー
0- 70mm/225mm ロッキングクランプ(ウェルディング)
φ10-70mm/280mm バイスプライヤー・熔接用
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,1226,5413,6407,4803,0208,520
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ溶接機パーツその他----
全長約130mm-----
最大はさみ能力25mm-----
材質スチールスチール、プラスチック----
重量380g435g----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト