17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 重量

  • 許容電流

  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

Φ89mm アースホルダー(マグネット式)

通常単価(税別)
7,2509,100
税込単価
7,97510,010
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・ワニ口クリップやGクランプが使用できない大規模な溶接作業に使えます・中央部にスプリングの突起...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

重量

許容電流

JANコード

最小発注数量
794g
250A
4518340522701
1個
839g
800A
4518340522718
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,250
( 7,975 )
1日目
9,100
( 10,010 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワニ口クリップやGクランプが使用できない大規模な溶接作業に使えます
・中央部にスプリングの突起があり、勝手に金属に吸着しません

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Φ89mm アースホルダー(マグネット式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Φ89mm アースホルダー(マグネット式)
アースホルダー(マグネット式)EA315
アース棒(丸型/連結式)
0-40mm/280mm溶解用ロッキングプライヤー(可動式)EA533WB-21
200A/300A 溶接ホルダーセット
アース棒(丸型)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格7,250-7,080 -2,250 -8,29024,656 -1,010 -
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
サイズ86(W)×160(L)×60(H)mm-----
吸着力25kgf-----
磁石の種類等方性フェライト磁石ネオジム----
詳細タイプアースホルダーアースホルダーアース棒溶解用ロッキングプライヤー(可動式)ホルダーセットアース棒
よく一緒に購入される商品

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング