ツール用品技術窓口

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

280g スケール除去剤(ステンレス溶接用)

通常単価(税別)
3,090
税込単価
3,399
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・成分…酸化膜溶解剤、研磨剤、グリコール系溶剤、天然脂肪酸、界面活性剤・内容量…280g・...

詳細を確認

型番:

EA312C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA312Cの仕様・寸法情報

商品タイプ
焼け取り剤
型番
S-024
メーカー
鈴木油脂工業
商品名
ステン焼け一発
成分
酸化膜溶解剤、研磨剤、グリコール系溶剤、天然脂肪酸、界面活性剤
外観
白色固形
pH
1.5(10%水溶液)
内容量
280g

型番リスト

表示件数
型番
EA312C

内容量

最小発注数量
280g
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,090
( 3,399 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・成分…酸化膜溶解剤、研磨剤、グリコール系溶剤、天然脂肪酸、界面活性剤
・内容量…280g
・外観…白色固形
・pH…1.5(10%水溶液)
・引火性・燃焼性・揮発性…ともになし
・用途…ステンレスの溶接スケール除去
・クリーム状で簡単に塗布でき、たれ落ちません。
・人体に有害な塩素・硫酸・フッ素・クローム酸・王水などを含みません。
・0℃から40℃の場所に保管してください。
・JAN:4518340012660

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

280g スケール除去剤(ステンレス溶接用)の型番EA312Cのページです。 型番EA312Cに関する仕様情報を記載しております。
280g スケール除去剤(ステンレス溶接用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
280g スケール除去剤(ステンレス溶接用)
4.0kg スパッタ付着防止剤(軟鋼・ステンレス用)
溶接作業用フィルム
Vブロック (溶接作業用)
溶接作業不燃シート
断熱シート(エアロシート) 粘着剤付
メーカーエスコエスコエスコStrong Hand Toolsエスコエスコ
通常価格3,0906,40012,559 -6,10717,737 -28,085
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプ焼け取り剤-----
型番S-024-----
メーカー鈴木油脂工業-----
商品名ステン焼け一発-----
成分酸化膜溶解剤、研磨剤、グリコール系溶剤、天然脂肪酸、界面活性剤-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト