ツール用品技術窓口
※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
EA311CE-2
2021年09月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
【商品仕様】・フラックス無・用途…銅・真鍮の加工、電気配線、加工用はんだ・錫:50%、鉛:50%・融点…215℃・線径(mm)…1.2・巻(g)…200・JAN:4518340940482
千住金属工業
糸はんだ SEN F3 M705
通常価格(税別):13,748円〜
糸はんだ GAO-ST F3 M705
通常価格(税別):14,477円〜
糸はんだ TSURU22 H60A 112N F2
通常価格(税別):14,407円
日本スペリア
鉛フリーやに入りはんだ 線径(mm) 0.6~1.6
通常価格(税別):17,105円
スペリア
汎用鉛フリーやに入りはんだ SN100C
通常価格(税別):13,465円
スパークル TSURU22-F2-60シリーズ
通常価格(税別):16,150円
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード