17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

1.0mm/500g 巻はんだ

通常単価(税別)
6,550
税込単価
7,205
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・フラックス入り・錫/鉛(%)…60/40・線径(mm)…1.0・巻(g)…500・JAN...

詳細を確認

型番:

EA311CB-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA311CB-11の仕様・寸法情報

成分
すず60/鉛40
線径(mm)
1
正味重量(g)
500
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA311CB-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,550
( 7,205 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・フラックス入り
・錫/鉛(%)…60/40
・線径(mm)…1.0
・巻(g)…500
・JAN:4518340874411

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1.0mm/500g 巻はんだの型番EA311CB-11のページです。 型番EA311CB-11に関する仕様情報を記載しております。
1.0mm/500g 巻はんだのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1.0mm/500g 巻はんだ
1.6mm/500g 巻はんだ
2.0mm/500g 巻はんだ
3.0mm/1kg 巻はんだ
2.0mm/1kg 巻はんだ
鉛フリーやに入りはんだ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコ日本アルミ
通常価格6,5506,1806,1306,54010,10022,688
通常出荷日4日目1日目1日目2日目1日目在庫品1日目
成分すず60/鉛40すず60/鉛40すず60/鉛40すず30/鉛70すず60/鉛40合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)
線径(mm)11.62321
正味重量(g)5005005001,0001,000800

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだカテゴリの売れ筋ランキング