ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

0.8mm/500g ヤニ入り半田(鉛フリー)

0.8mm/500g ヤニ入り半田(鉛フリー) EA311BA-0.8A
通常単価(税別)
12,090
税込単価
13,299
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・銅配管用・錫99.2%、銅0.7%、ニッケル0.05%、ゲルマニウム0.01%以下・50...

詳細を確認

型番:

EA311BA-0.8A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA311BA-0.8Aの仕様・寸法情報

線径
0.8mm
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
EA311BA-0.8A
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,090
( 13,299 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・銅配管用
・錫99.2%、銅0.7%、ニッケル0.05%、ゲルマニウム0.01%以下
・500g巻
・フラックス入
・線径…0.8mm
・JAN:4518340542211

商品情報

【商品仕様】
・銅配管用
・錫99.2%、銅0.7%、ニッケル0.05%、ゲルマニウム0.01%以下
・500g巻
・フラックス入
・線径…0.8mm
・JAN:4518340542211

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

0.8mm/500g ヤニ入り半田(鉛フリー)の型番EA311BA-0.8Aのページです。 型番EA311BA-0.8Aに関する仕様情報を記載しております。
0.8mm/500g ヤニ入り半田(鉛フリー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
0.8mm/500g ヤニ入り半田(鉛フリー)
2.0mm/500g 銀・錫はんだ
2.0x500mm/150g 銀ろう(カドミフリー/銀56%)
2.0x500mm/1.0kg 燐・銅ろう(BCUP-2)
2.4x500mm/1.0kg 燐・銅ろう(BCUP-2)
1.6x500mm/1.0kg 燐・銅ろう(BCUP-2)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格12,09015,63035,2008,6518,6518,651
通常出荷日2日目1日目2日目1日目1日目1日目
線径0.8mm2.0mm2.0mm2.0mm2.4mm1.6mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロウ付用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト