ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

2.0x500mm/150g 銀ろう(カドミフリー/銀56%)

通常単価(税別)
35,200
税込単価
38,720

【商品仕様】・用途…銅と鉄、真鍮などの異質金属のロウ付けに・成分…Ag:56%...

詳細情報を確認する
  • 入数
    150g入
  • ロウ付温度
    650~760℃
  • 全長
    500mm
  • 成分
    Ag:56%、Cu:22%、Zn:17%、Sn:5%
  • 用途
    銅と鉄、真鍮などの異質金属のロウ付けに
  • 線径
    2.0mm

型番:

EA308E-2.0
解除
    数量:

    EA308E-2.0の仕様・寸法情報

    入数
    150g入
    ロウ付温度
    650~760℃
    全長
    500mm
    成分
    Ag:56%、Cu:22%、Zn:17%、Sn:5%
    用途
    銅と鉄、真鍮などの異質金属のロウ付けに
    線径
    2.0mm

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA308E-2.0
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    35,200
    ( 38,720 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・用途…銅と鉄、真鍮などの異質金属のロウ付けに
    ・成分…Ag:56%、Cu:22%、Zn:17%、Sn:5%
    ・ロウ付温度…650/760℃
    ・線径…2.0mm
    ・全長…500mm
    ・入数…150g入
    ・カドミウムフリー
    (カドミウムが無くなる事でロウ付け温度が高くなります。)
    ・冷暖房機器、計器、工具、電気通信機のろう付。精密部品、薄板のろう付などに適しています。
    ・ろう付には還元炎を使用してください。
    ・ろう付後の残留フラックスは完全に洗浄してください。
    ・JAN:4518340930292

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    2.0x500mm/150g 銀ろう(カドミフリー/銀56%)の型番EA308E-2.0のページです。 型番EA308E-2.0に関する仕様情報を記載しております。
    2.0x500mm/150g 銀ろう(カドミフリー/銀56%)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    2.0x500mm/150g 銀ろう(カドミフリー/銀56%)
    2.0x500mm/1.0kg 燐・銅ろう(BCUP-2)
    2.4x500mm/1.0kg 燐・銅ろう(BCUP-2)
    1.6x500mm/1.0kg 燐・銅ろう(BCUP-2)
    1.6x500mm/150g 銀ろう(カドミフリー/銀40%)
    2.0mm/500g 銀・錫はんだ
    メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
    通常価格35,2008,6518,6518,65132,09015,630
    通常出荷日2日目1日目1日目1日目2日目1日目
    入数150g入1kg入1kg入1kg入--
    ロウ付温度650~760℃735℃~845℃735℃~845℃735~840℃--
    全長500mm500mm500mm500mm--
    成分Ag:56%、Cu:22%、Zn:17%、Sn:5%P(リン)7.0%、Cu(銅)残P(リン)7.0%、Cu(銅)残P(リン)7.0%、Cu(銅)残Ag:40%、Cu・Zn:30%-
    用途銅と鉄、真鍮などの異質金属のロウ付けに銅と銅のみのロウ付けに。銅と銅のみのロウ付けに。銅と銅のみのロウ付けに。--

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ロウ付用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました