ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

1.6x500mm/150g 銀ろう(カドミフリー/銀40%)

1.6x500mm/150g 銀ろう(カドミフリー/銀40%) EA308AA-1.6
通常単価(税別)
32,090
税込単価
35,299
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・用途…銅と鉄、真鍮などの異質金属のロウ付け・成分…Ag:40%、Cu・Zn:30%・ロウ...

詳細を確認

型番:

EA308AA-1.6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA308AA-1.6の仕様・寸法情報

商品タイプ
ロウ材
線径(mm)
1.6
長さ(mm)
500
融点(℃)
730~820
成分
Ag:40%、Cu・Zn:30%
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA308AA-1.6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,090
( 35,299 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・用途…銅と鉄、真鍮などの異質金属のロウ付け
・成分…Ag:40%、Cu・Zn:30%
・ロウ付温度…730/820℃
・線径…1.6mm
・全長…500mm
・入数…150g入
・カドミウムフリー
(カドミウムが無くなる事でロウ付け温度が高くなります。)
・溶融温度範囲が広いので不均一な継手間隙のロウ付に適します。
・ロウ付には還元炎を使用してください。
・低融点成分が溶け分かれを生じないよう加熱はできるだけ急速にしてください。
・ロウ付後の残留フラックスは完全に洗浄してください。
・JAN:4518340930254

商品情報

【商品仕様】
・用途…銅と鉄、真鍮などの異質金属のロウ付け
・成分…Ag:40%、Cu・Zn:30%
・ロウ付温度…730/820℃
・線径…1.6mm
・全長…500mm
・入数…150g入
・カドミウムフリー
(カドミウムが無くなる事でロウ付け温度が高くなります。)
・溶融温度範囲が広いので不均一な継手間隙のロウ付に適します。
・ロウ付には還元炎を使用してください。
・低融点成分が溶け分かれを生じないよう加熱はできるだけ急速にしてください。
・ロウ付後の残留フラックスは完全に洗浄してください。
・JAN:4518340930254
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

1.6x500mm/150g 銀ろう(カドミフリー/銀40%)の型番EA308AA-1.6のページです。 型番EA308AA-1.6に関する仕様情報を記載しております。
1.6x500mm/150g 銀ろう(カドミフリー/銀40%)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1.6x500mm/150g 銀ろう(カドミフリー/銀40%)
Φ1.6×300mm銀ロウ(カドミフリー/銀40%/2本)EA309A-4
銀ろう シルバソルダBS–40
Φ1.0×300mm銀ロウ(カドミフリー/銀35%/5本)EA309A-3
[カドミフリー]40%銀ロウ(フラックス付)EA309A-14
Φ0.8×300mm銀ロウ(カドミフリー/銀56%/3本)EA309A-8
メーカーエスコエスコアサダエスコエスコエスコ
通常価格32,0903,67016,5513,3302,9102,190
通常出荷日2日目1日目5日目1日目1日目1日目
商品タイプロウ材ロウ材ロウ材ロウ材ロウ材ロウ材
線径(mm)1.61.6211.20.8
長さ(mm)500300500300300300
融点(℃)730~820780720~810745780650
成分Ag:40%、Cu・Zn:30%-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロウ付用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト