17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シーラー 溶着タイプ/溶断タイプ

通常単価(税別)
52,914
税込単価
58,205
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

・連続して使用する場合は、15秒以上の間隔をあけて使用してください。

  • 電源
    AC100V(50/60Hz)
  • 重量
    3.8kg

型番:

EA305XH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA305XHの仕様・寸法情報

商品タイプ
卓上シーラー
仕様
溶着専用
シール幅(mm)
1.6
シール長さ(mm)
350
消費電力(W)
260
詳細1
接着加熱調整付(8段階)
電源
AC100V(50/60Hz)
サイズ
145(W)×420(D)×185(H)mm
ヒーター線幅(溶着幅)
1.6mm
重量
3.8kg

絞り込み条件

  • 商品タイプ

  • 仕様

  • シール幅(mm)

  • シール長さ(mm)

  • 消費電力(W)

  • 詳細1

  • サイズ

  • ヒーター線幅(溶着幅)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA305XH

商品タイプ

仕様

シール幅

(mm)

シール長さ

(mm)

消費電力

(W)

詳細1

サイズ

ヒーター線幅(溶着幅)

最小発注数量
卓上シーラー
溶着専用
1.6
350
260
接着加熱調整付(8段階)
145(W)×420(D)×185(H)mm
1.6mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,914
( 58,205 )
2日目

詳細情報

基本情報

・連続して使用する場合は、15秒以上の間隔をあけて使用してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シーラー 溶着タイプ/溶断タイプの型番EA305XHのページです。 型番EA305XHに関する仕様情報を記載しております。
シーラー 溶着タイプ/溶断タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シーラー 溶着タイプ/溶断タイプ
AC100V/150W 密封パック器
シーラー 溶着&溶断タイプ
AC100V/800W シーラー
卓上シーラー(溶断専用タイプ)
卓上シーラー FV-802 溶着・溶断タイプ
メーカーエスコエスコエスコエスコ石崎電機製作所白光
通常価格52,91410,80029,45291,09119,778 -30,668
通常出荷日2日目2日目1日目1日目1日目在庫品1日目
電源AC100V(50/60Hz)AC100V・150W100V100V--
重量3.8kg1.4kg2.7kg8kg--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シーラーカテゴリの売れ筋ランキング