ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】・EA305XA-1:溶着用交換ヒーター・EA305XA-2:溶断用交換ヒーター・EA305X...
詳細を確認| 型番 | 用途 | 入数 |
|---|---|---|
| EA305XA-1 | 溶着用ヒーター | 5本 |
| EA305XA-2 | 溶断用ヒーター | 5本 |
| EA305XA-3 | 交換用テフロンテープ | 5枚 |
【特長】
・EA305XA-1:溶着用交換ヒーター
・EA305XA-2:溶断用交換ヒーター
・EA305XA-3:交換用テフロンテープ

水本機械製作所
ステンレス SBMシャックル

マサダ製作所
ミニタイプ油圧ジャッキ

ヤマダコーポレーション
カートリッジグリスガン(カートリッジグリス専用)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):170円~

ミスミ
気泡緩衝材 標準タイプ 1200mm×42m巻
4.4通常価格(税別):2,612円

ミスミ
気泡緩衝材 エコタイプ 1200mm×42m巻
4.5通常価格(税別):2,176円

HEIKO
ポリエチレン袋 0.06mm 601~620
4.7通常価格(税別):131円~

トラスコ中山
マジックテープセット 強粘着
4.2通常価格(税別):1,772円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 60ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):131円~

トラスコ中山
簡単結束バンドストッパー(PPバンド用)
4.5通常価格(税別):343円~

エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm
4.5通常価格(税別):432円~