ファクトリーサプライ用品技術窓口

2.25kg ホットメルトコーティング (琥珀)

通常単価(税別)
22,498
税込単価
24,748
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・工具やゲージ等をコーティングする事により運送中や保管中に生じる傷やさびを防ぎます。・重量...

詳細を確認
  • 商品種類
    ホットメルト接着剤
  • その他
  • 重量
    2.25kg
  • サイズ
    115×345×65mm
  • 基材
    セルロース
  • 溶解温度
    170~177℃
  • 色詳細
    琥珀
  • 溶解セットタイム
    60秒
  • 発火点
    約193℃

ご注意

  • 他の種類の基材と混ぜて使用しないでください。基材を溶かす時は電気式のメルティングポットを使用してください。ホットプレートやバーナーで溶かさないでください。発火します。

型番:

EA305S-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番サイズ溶解温度基材重量
EA305S-1琥珀115×345×65mm170~177℃セルロース2.25kg

使用方法・使用事例

使用事例

2.25kg ホットメルトコーティング (琥珀) 使用事例

EA305S-1の仕様・寸法情報

商品種類
ホットメルト接着剤
その他
重量
2.25kg
サイズ
115×345×65mm
基材
セルロース
溶解温度
170~177℃
色詳細
琥珀
溶解セットタイム
60秒
発火点
約193℃
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA305S-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,498
( 24,748 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・工具やゲージ等をコーティングする事により運送中や保管中に生じる傷やさびを防ぎます。
・重量:2.25kg
・サイズ:115×345×65mm
・溶解温度:170/177℃
・基材:セルロース
・カラー:琥珀
・JAN:4518340501850
・使用方法:メルティングポットに基材を入れて溶かします。保護する対象物を溶けた基材に1秒~2秒つけてすぐに引き上げます。コーティングは冷えて固まります

ご注意

  • 他の種類の基材と混ぜて使用しないでください。基材を溶かす時は電気式のメルティングポットを使用してください。ホットプレートやバーナーで溶かさないでください。発火します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2.25kg ホットメルトコーティング (琥珀)の型番EA305S-1のページです。 型番EA305S-1に関する仕様情報を記載しております。
2.25kg ホットメルトコーティング (琥珀)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
出荷時の保護剤として
5
満足度:5.0
小物部品等の出荷移動中の傷防止の保護剤として使ってます。 昔から有る方法で今はあまり見かけないのですが油脂を含んでるので...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2.25kg ホットメルトコーティング (琥珀)
AC100V/ 16W ホットメルトガン(ローメルト/φ11-12mm)
AC100V/40Wホットメルトガン(ペレットタイプ)
AC100V/100Wホットメルトガン(直径11.5mm)
1.0kg ホットメルトスティック(梱包用)
[EA305MC用]ホットメルトスティック
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格22,49813,21342,89039,0975,2803,653 -
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目
商品種類ホットメルト接着剤ホットメルト接着剤ホットメルト接着剤ホットメルト接着剤ホットメルト接着剤-
その他---黄褐色-
重量2.25kg約250g(電源コード除く)、330g(電源コード含む)510g350g--
サイズ115×345×65mm全長224×全高188mm219×178mm207×173mmΦ11.5×200mm-
基材セルロース-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホットメルト接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト