ファクトリーサプライ用品技術窓口

1.9 L メルティングポット

通常単価(税別)
275,870
税込単価
303,457
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・アルミニウム製・温度調節範囲…75/250℃・電源…115V・消費電力…600W・EA3...

詳細を確認
  • 商品詳細種別
    メルティングポット
  • 容量
    1.9L
  • 重量
    3.2㎏
  • 電源
    115V
  • 内寸
    Φ148×130mm
  • 外寸
    Φ200×200mm
  • 消費電力
    600W
  • 温度調節範囲
    75~250℃
  • 電源コード長
    約1.8m

ご注意

  • 熱くりますので十分気をつけてください。操作中、作業者はポットから離れないでください。可燃性物質から1m以上遠ざけてください。発火元になる恐れがあります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

EA305S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用方法・使用事例

使用方法

1.9 L メルティングポット 取扱説明書

EA305Sの仕様・寸法情報

商品詳細種別
メルティングポット
容量
1.9L
重量
3.2㎏
電源
115V
内寸
Φ148×130mm
外寸
Φ200×200mm
消費電力
600W
温度調節範囲
75~250℃
電源コード長
約1.8m
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA305S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
275,870
( 303,457 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・アルミニウム製
・温度調節範囲…75/250℃
・電源…115V
・消費電力…600W
・EA305S-1/-4を使用して下さい。
・昇圧トランスをご使用下さい。
・容量…1.9L
・内寸…直径148×130mm
・外寸…直径200×200mm
・JAN:4518340501843

ご注意

  • 熱くりますので十分気をつけてください。操作中、作業者はポットから離れないでください。可燃性物質から1m以上遠ざけてください。発火元になる恐れがあります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1.9 L メルティングポットの型番EA305Sのページです。 型番EA305Sに関する仕様情報を記載しております。
1.9 L メルティングポットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1.9 L メルティングポット
AC100V/100Wホットメルトガン(直径11.5mm)
AC100V/40Wホットメルトガン(ペレットタイプ)
[EA305HF-1用]1kgホットメルトペレット
ホットメルトガン804-1 (メルター)
ホットメルトガン806-1 (メルター)
メーカーエスコエスコエスコエスコアズワンアズワン
通常価格275,87039,09742,8902,74047,10058,924
通常出荷日2日目2日目1日目2日目8日目10日目
商品詳細種別メルティングポット-----
容量1.9L-----
重量3.2㎏350g510g---
電源115VAC100V・100WAC100V・40W---
内寸Φ148×130mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホットメルト接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト