17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

450g/φ12x305mm ホットメルトスティック(ローメルト半透明)【15個入り】

通常単価(税別)
2,002
税込単価
2,202
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・旧EA305MA用・ローメルトタイプ(120℃)・サイズ…直径12×305mm・色…白色...

詳細を確認

型番:

EA305MA-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (15個入り)

EA305MA-11の仕様・寸法情報

商品種類
ホットメルト接着剤
サイズ
Φ12×305mm
内容量
450g(約15本入り)
色詳細
白色半透明
型番
3762
メーカー
3M
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA305MA-11
最小発注数量
1パック

15個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,002
( 2,202 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・旧EA305MA用
・ローメルトタイプ(120℃)
・サイズ…直径12×305mm
・色…白色半透明
・内容量…450g(約15本入り)
・食品衛生法準拠
・段ボール等のパッケージング用途、硬質塩ビの接着に
・JAIAF☆☆☆☆
・JAN:4548745620184

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

450g/φ12x305mm ホットメルトスティック(ローメルト半透明)の型番EA305MA-11のページです。 型番EA305MA-11に関する仕様情報を記載しております。
450g/φ12x305mm ホットメルトスティック(ローメルト半透明)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
450g/φ12x305mm ホットメルトスティック(ローメルト半透明)
3M スコッチウェルド ホットメルト接着剤
1.0kg ホットメルトスティック(梱包用)
1.0kg/φ11.5x200mm ホットメルトスティック(低温型)
[EA305MB用]ホットメルトスティック
[EA305HE-10A・-12用]ホットメルトスティック
メーカーエスコスリーエムジャパンエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,00225,208 -5,2805,5101,933 -5,357
通常出荷日2日目1日目〜1日目1日目1日目1日目〜
商品種類ホットメルト接着剤ホットメルト接着剤ホットメルト接着剤ホットメルト接着剤ホットメルト接着剤ホットメルト接着剤
-黄褐色黄褐色-
サイズΦ12×305mm-Φ11.5×200mm-Φ15×203mmΦ11.5×200mm
内容量450g(約15本入り)-1kg(本数:約50本)1kg(本数:約50本)450g(約15本)1kg
色詳細白色半透明--淡黄褐色白色半透明-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホットメルト接着剤カテゴリの売れ筋ランキング