17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

AC100V/80W/650mm 発泡スチロールカッター EA304YC-2

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

AC100V/80W/650mm 発泡スチロールカッター

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA304YC-2

2018年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・電源…AC100V(50/60Hz)
・消費電力…80W
・二次電圧…18V
・切断深度…250mm
・有効刃長…650mm
・ヒーター線…直径0.5×700mm
・材質…アルミ
・サイズ…本体:313×819mm
ステーション:140(W)×160(D)×126(H)mm
・コード長…1.5m
・重量…本体:0.5kgステーション:2.5kg
・作業性と操作性を重視した軽量設計
・発泡スチロールをヒーター線で溶断するため、切断面がきれいで微細なゴミが出ません。
・自由曲線はもちろん、正確な角度で切断する事ができます。
・JAN:4548745990560

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト