ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

8-9mm 酸素用カプラー

8-9mm 酸素用カプラー EA300BB-2
通常単価(税別)
2,850
税込単価
3,135
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・使用温度…‐10℃/+60℃・使用圧力…最高圧力1Mpa・破壊圧力…3MPa(本体全体が...

詳細を確認

型番:

EA300BB-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA300BB-2の仕様・寸法情報

パッキン
ニトリルゴム
スプリング
ステンレス
ホース側
タケノコ(必ずホースバンドで固定してください。)
使用温度
-10℃~+60℃
使用圧力
最高圧力1Mpa
用途
中間用
本体
ソケット:真鍮、プラグ:鋼
破壊圧力
3MPa(本体全体が破壊する圧力値です。)
適合プラグ
EA300BB-1、BB-3〈材質〉
適合ホース径
8~9mm
適合ガス
酸素
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA300BB-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,850
( 3,135 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・使用温度…‐10℃/+60℃
・使用圧力…最高圧力1Mpa
・破壊圧力…3MPa(本体全体が破壊する圧力値です。)
・用途…中間用
・適合ガス…酸素
・適合ホース径…8/9mm
・ホース側…タケノコ(必ずホースバンドで固定してください。)
・適合プラグ…EA300BB-1、BB-3
〈材質〉
・本体…ソケット:真鍮、プラグ:鋼
・パッキン…ニトリルゴム
・スプリング…ステンレス
・JAN:4518340011359

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

8-9mm 酸素用カプラーの型番EA300BB-2のページです。 型番EA300BB-2に関する仕様情報を記載しております。
8-9mm 酸素用カプラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
8-9mm 酸素用カプラー
8-9mm ガス用カプラー
4-6mm 溶接器用カプラーセット(酸素用)
425mm 中型溶接溶断器(酸素・アセチレン用)
280mm ショートサイズ溶接器(酸素・プロパン用
ホースジョイントφ9
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコ阪口製作所
通常価格2,8502,9208,05023,10322,2381,025
通常出荷日2日目2日目1日目1日目1日目7日目
パッキンニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴム---
スプリングステンレスステンレスステンレス---
ホース側タケノコ(必ずホースバンドで固定してください。)タケノコ(必ずホースバンドで固定してください。)タケノコ(必ずホースバンドで固定してください。)---
使用温度-10℃~+60℃-10℃~+60℃-10℃~+60℃---
使用圧力最高圧力1Mpa最高圧力1MPa最高圧力1MPa以下---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト