ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

4-6mm 溶接器用カプラーセット(酸素用)

4-6mm 溶接器用カプラーセット(酸素用) EA300BA-10
通常単価(税別)
8,050
税込単価
8,855
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・<セット内容>…4点セット組みEA300BA-1(酸素用プラグ(4-6mm))EA300...

詳細を確認

型番:

EA300BA-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA300BA-10の仕様・寸法情報

パッキン
ニトリルゴム
スプリング
ステンレス
ホース側
タケノコ(必ずホースバンドで固定してください。)
使用温度
-10℃~+60℃
使用圧力
最高圧力1MPa以下
用途
中間用 / 熔接器用 / 調整器用
接続ネジ
M16×P1.5(右メネジ熔接器の酸素側接続口にねじ込みます。) / M16×P1.5(右メネジ酸素調整器の接続口にねじ込みます。)
本体
ソケット:真鍮、プラグ:鋼
破壊圧力
3MPa(本体全体が破壊する圧力値です。)
適合ホース径
4~6mm
適合ガス
酸素
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA300BA-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,050
( 8,855 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・<セット内容>…4点セット組み
EA300BA-1(酸素用プラグ(4-6mm))
EA300BA-2(酸素用カプラー(4-6mm))
EA300BB-3(酸素用プラグ[器具側])
EA300BB-4(調整器用酸素用カプラ)
・材質
・本体…ソケット:真鍮、プラグ:鋼
・パッキン…ニトリルゴム
・スプリング…ステンレス
・共通仕様
・使用温度…‐10℃/+60℃
・使用圧力…最高圧力1MPa以下
・破壊圧力…3MPa(本体全体が破壊する圧力値です。)
・適合ガス…酸素
・適合ホース径…4/6mm
・酸素用プラグ仕様
・用途…中間用
・ホース側…タケノコ(必ずホースバンドで固定してください。)
・酸素用カプラー仕様
・用途…中間用
・ホース側…タケノコ(必ずホースバンドで固定してください。)
・酸素用プラグ仕様
・用途…熔接器用
・接続ネジ…M16×P1.5(右メネジ熔接器の酸素側接続口にねじ込みます。)
・調整器用酸素用カプラ仕様
・用途…調整器用
・接続ネジ…M16×P1.5(右メネジ酸素調整器の接続口にねじ込みます。)
・JAN:4548745764901

商品情報

【商品仕様】
・<セット内容>…4点セット組み
EA300BA-1(酸素用プラグ(4-6mm))
EA300BA-2(酸素用カプラー(4-6mm))
EA300BB-3(酸素用プラグ[器具側])
EA300BB-4(調整器用酸素用カプラ)
・材質
・本体…ソケット:真鍮、プラグ:鋼
・パッキン…ニトリルゴム
・スプリング…ステンレス
・共通仕様
・使用温度…‐10℃/+60℃
・使用圧力…最高圧力1MPa以下
・破壊圧力…3MPa(本体全体が破壊する圧力値です。)
・適合ガス…酸素
・適合ホース径…4/6mm
・酸素用プラグ仕様
・用途…中間用
・ホース側…タケノコ(必ずホースバンドで固定してください。)
・酸素用カプラー仕様
・用途…中間用
・ホース側…タケノコ(必ずホースバンドで固定してください。)
・酸素用プラグ仕様
・用途…熔接器用
・接続ネジ…M16×P1.5(右メネジ熔接器の酸素側接続口にねじ込みます。)
・調整器用酸素用カプラ仕様
・用途…調整器用
・接続ネジ…M16×P1.5(右メネジ酸素調整器の接続口にねじ込みます。)
・JAN:4548745764901
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

4-6mm 溶接器用カプラーセット(酸素用)の型番EA300BA-10のページです。 型番EA300BA-10に関する仕様情報を記載しております。
4-6mm 溶接器用カプラーセット(酸素用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4-6mm 溶接器用カプラーセット(酸素用)
8-9mm 酸素用カプラー
8-9mm ガス用カプラー
溶接器用カプラーセット(チヨコック/酸素用)EA300BC-21
425mm 中型溶接溶断器(酸素・アセチレン用)
酸素用圧力調整器“マスター 6”ガード付
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコ日酸TANAKA
通常価格8,0502,8502,9208,05023,10323,734
通常出荷日1日目2日目2日目1日目1日目1日目
パッキンニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴム---
スプリングステンレスステンレスステンレス---
ホース側タケノコ(必ずホースバンドで固定してください。)タケノコ(必ずホースバンドで固定してください。)タケノコ(必ずホースバンドで固定してください。)---
使用温度-10℃~+60℃-10℃~+60℃-10℃~+60℃---
使用圧力最高圧力1MPa以下最高圧力1Mpa最高圧力1MPa---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング