17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

M16x1.5 吹管用逆止弁(酸素用/右ねじ) EA300-5W

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

M16x1.5 吹管用逆止弁(酸素用/右ねじ)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA300-5W

2022年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・対象ガス…酸素用
・用途…吹管用逆支弁
・材質…真鍮(メッキ仕上)
・ネジサイズ…M16×1.5(右ネジ)
・六角対辺…19mm
・全長…52mm
・重量…80g
・JAN:4518340352612

指定中の仕様・寸法情報

ネジサイズ
M16×1.5(右ネジ)
材質
真鍮(メッキ仕上)
全長
52mm
六角対辺
19mm
用途
吹管用逆支弁
対象ガス
酸素用
重量
80g
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト