17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

[103個組] 機械修理用工具セット EA18

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

[103個組] 機械修理用工具セット

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA18

2022年01月に販売終了となりました。

代替品は「EA52」です。仕様の違いをご確認ください。

【商品仕様】
・〈セット内容〉…103点セット
・(1/4")ソケット…4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・13mm
・(1/4")ラチェットハンドル
・(1/4")エキステンションバー…50・100mm
・(1/4")ユニバーサルジョイント
・(1/4")T型スライドハンドル
・(1/4"凹)×(3/8"凸)ソケットアダプター
・(1/4")ドライバー型ハンドル
・(3/8")ソケット…10・11・12・13・14・15・16・17・19mm
・(3/8")ラチェットハンドル
・(3/8")エキステンションバー…75・150mm
・(1/2")ソケット…15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・27・30・32mm
・(1/2")ラチェットハンドル
・(1/2")プラグソケット…16・21mm
・(1/2")T型スライドハンドル
・(1/2")エキステンションバー…125・250mm
・(1/2")ユニバーサルジョイント
・250mmウォーターポンププライヤー
・210mm圧着ペンチ
・150mmラジオペンチ
・150mmニッパー
・200mmペンチ
・薄口片目片口スパナ…6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17mm
・(‐)ドライバー…6×100mm
・(‐)ドライバー…8×150mm
・(+)ドライバー…#2・#3
・六角棒レンチ(10本組)…1.5・2・2.5・3・4・5・6・7・8・10mm
・六角ビット…3・4・5・6・7・8・10mm
・(‐)ビット…4・5.5・7mm(刃幅)
・(+)ビット…#1・#2・#3
・(+)ポジビット…#1・#2・#3
・六角L型レンチ…1.5・2・2.5mm
・5mメジャー(19mm幅)
・450gボールピンハンマー
・350mmパイプレンチ
・プラスチック製ケース付
・ケースサイズ…555(W)×215(D)×240(H)mm
・重量…13.6kg
・ケースは引出ロック機構付です。
・JAN:4518340008465

指定中の仕様・寸法情報

六角ビット
3・4・5・6・7・8・10mm
重量
13.6kg
ケースサイズ
555(W)×215(D)×240(H)mm
(ー)ビット
4・5.5・7mm(刃幅)
(3/8”)エキステンションバー
75・150mm
六角L型レンチ
1.5・2・2.5mm
(1/2”)プラグソケット
16・21mm
型抜き材質
プラスチック製
六角棒レンチ(10本組)
1.5・2・2.5・3・4・5・6・7・8・10mm
(+)ポジビット
#1・#2・#3
(1/4”)エキステンションバー
50・100mm
(3/8”)ソケット
10・11・12・13・14・15・16・17・19mm

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト