17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

2.0L ブレーキオイル抜き取り器(エアー式)

通常単価(税別)
20,388
税込単価
22,427
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・使用エアー圧力…0.28~1.2MPa・平均使用圧力…2CFM・液体温度範囲…-19~6...

詳細を確認
  • 重量
    1.07kg
  • 液体温度範囲
    -19~60℃
  • 平均使用圧力
    2CFM
  • サイズ
    260(W)×160(D)×240(H)mm
  • 付属品
    4×8mm×1mシリコンチューブ(1本)、ユニバーサルラバーアダプター、プラグ、サイレンサー
  • 使用エアー圧力
    0.28~1.2MPa
  • 吸気口
    1/4”
  • 容量
    2L
  • ホースサイズ
    内径:4mm全長:1m

型番:

EA166VA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA166VAの仕様・寸法情報

重量
1.07kg
液体温度範囲
-19~60℃
平均使用圧力
2CFM
サイズ
260(W)×160(D)×240(H)mm
付属品
4×8mm×1mシリコンチューブ(1本)、ユニバーサルラバーアダプター、プラグ、サイレンサー
使用エアー圧力
0.28~1.2MPa
吸気口
1/4”
容量
2L
ホースサイズ
内径:4mm全長:1m
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA166VA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,388
( 22,427 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・使用エアー圧力…0.28~1.2MPa
・平均使用圧力…2CFM
・液体温度範囲…-19~60℃
・容量…2L
・吸気口…1/4"
・サイズ…260(W)×160(D)×240(H)mm
・重量…1.07kg
・付属品…4×8mm×1mシリコンチューブ(1本)、ユニバーサルラバーアダプター、プラグ、サイレンサー
・レバーロック付
・標準、ABSブレーキシステムの両方に
・こぼさず古いブレーキオイルを抜き取ります
・空気吸入なので、火花が発生しません
・内蔵したバルブとセーフティカップで、自動的に抜き取りを止めます
・JAN:4548745754957

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2.0L ブレーキオイル抜き取り器(エアー式)の型番EA166VAのページです。 型番EA166VAに関する仕様情報を記載しております。
2.0L ブレーキオイル抜き取り器(エアー式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2.0L ブレーキオイル抜き取り器(エアー式)
DC12/24Vエンジンスターター(キャパシタ式)EA812HD-11
DC12/24V兼用セルスターターEA812HD-2A
50~600kPa タイヤチャック&ゲージ(ストレートチャック)
レフレクトメーター
0 -1200kPa タイヤゲージ&チャック
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格20,388112,15148,74313,75810,80018,910
通常出荷日1日目5日目1日目1日目1日目1日目
重量1.07kg6.5kg1.2kg660g148g約655g
液体温度範囲-19~60℃-----
平均使用圧力2CFM-----
サイズ260(W)×160(D)×240(H)mm370(W)×178(D)×412(H)mm90(W)×200(D)×163(H)mm外径:80mm、全長:630mm27×40×154(H)mm-
付属品4×8mm×1mシリコンチューブ(1本)、ユニバーサルラバーアダプター、プラグ、サイレンサー万能フッカー(BH-500LH-BK)×1本ACアダプター・シガープラグ充電器(12/24V兼用)・セーフティーケーブルセット(56279:AS-BATC-S)・携帯電話/タブレット用USBケーブル(コネクター3種)・付属品収納袋・万能フッカーカプラープラグ、クリップチャックスポイト、調整用ドライバー、ケースダブルチャックホース、プロテクターカバー、エアープラグ、クリップチャック

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト