17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ニブラ CN16SA
HiKOKI(旧日立工機)
ニブラ JN1601
マキタ
4,000bpm/ 3.0mm エアーニードルチゼラー
エスコ

ニブラー(エアー式)

通常単価(税別)
13,362
税込単価
14,698
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・吸入口…Rc(PT)1/4"・全長…170mm・重量…1.1kg・使用圧力…0.62MP...

詳細を確認
  • 切断能力
    スチール:1.4mm、アルミニウム:2.0mm
  • ストローク数
    3500bpm
  • 全長 (mm)
    170
  • 吸入口
    Rc(PT)1/4"
  • エアー消費量 (L/min)
    280
  • 使用圧力 (MPa)
    0.62
  • 使用コンプレッサー
    1.5kw
  • 重量
    1.1kg

型番:

EA166A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA166Aの仕様・寸法情報

切断能力
スチール:1.4mm、アルミニウム:2.0mm
ストローク数
3500bpm
全長(mm)
170
吸入口
Rc(PT)1/4"
エアー消費量(L/min)
280
使用圧力(MPa)
0.62
使用コンプレッサー
1.5kw
重量
1.1kg

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA166A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,362
( 14,698 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・吸入口…Rc(PT)1/4"
・全長…170mm
・重量…1.1kg
・使用圧力…0.62MPa
・エアー消費量…280L/min
・ストローク数…3,500bpm
・使用コンプレッサー…1.5kw
・切断能力…スチール:1.4mm、アルミニウム:2.0mm
・JAN:4518340008427

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニブラー(エアー式)の型番EA166Aのページです。 型番EA166Aに関する仕様情報を記載しております。
ニブラー(エアー式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニブラー(エアー式)
215mm エアーソーセット(ブレード付)
13mm/ 800rpm エアードリル
4,000bpm/ 3.0mm エアーニードルチゼラー
3,000bpm/10.2mm エアーチゼルキット
10mm/1,800rpm エアードリル
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格13,36217,82020,85720,39017,09220,962
通常出荷日1日目1日目1日目2日目2日目2日目
切断能力スチール:1.4mm、アルミニウム:2.0mm-----
ストローク数3500bpm-----
全長(mm)170-----
吸入口Rc(PT)1/4"-----
エアー消費量(L/min)280-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニブラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト