17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

18,000rpm/10×330mm エアーベルトサンダー EA163KA

通常単価(税別)
31,161
税込単価
34,277
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・全長…330mm・重量…900g・使用圧力…0.6MPa・エアー消費量…450L/min...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    本体
  • ベルト寸法(幅) (mm)
    10
  • ベルト寸法(長さ) (mm)
    330
  • 全長 (mm)
    330
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.6
  • 無負荷回転数 (rpm)
    18000
  • ベルト速度 (m/min)
    1200
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.45
  • 付属ベルト粒度
    #60
  • 使用コンプレッサー
    2.2kw
  • 吸入口
    Rc(PT)1/4"
  • 騒音レベル
    85dB
  • 重量
    900g
  • 型番
    KBS-12
  • メーカー
    空研

型番:

EA163KA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA163KAの仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
ベルト寸法(幅)(mm)
10
ベルト寸法(長さ)(mm)
330
全長(mm)
330
使用空気圧力(MPa)
0.6
無負荷回転数(rpm)
18000
ベルト速度(m/min)
1200
空気消費量(m³/min)
0.45
付属ベルト粒度
#60
使用コンプレッサー
2.2kw
吸入口
Rc(PT)1/4"
騒音レベル
85dB
重量
900g
型番
KBS-12
メーカー
空研
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA163KA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,161
( 34,277 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・全長…330mm
・重量…900g
・使用圧力…0.6MPa
・エアー消費量…450L/min
・回転数…18,000rpm
・吸入口…Rc(PT)1/4"
・ベルトサイズ…10×330mm
・使用コンプレッサー…2.2kw
・付属ベルト粒度…#60
・JAN:4548745191639

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

18,000rpm/10×330mm エアーベルトサンダー EA163KAの型番EA163KAのページです。 型番EA163KAに関する仕様情報を記載しております。
18,000rpm/10×330mm エアーベルトサンダー EA163KAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
18,000rpm/10×330mm エアーベルトサンダー EA163KA
空研 エアベルトサンダー KBS-12
16,000rpm/10×330mm エアーベルトサンダー EA163K
16,000rpm/10×330mm エアーベルトサンダー EA163SA
15,000rpm/75・125mm エアーサンダー
16,000rpm/ 75mm エアーサンダー(マジック式)
メーカーエスコ空研エスコエスコエスコエスコ
通常価格31,16136,57839,19817,55215,27821,610
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
商品タイプ本体本体本体本体--
ベルト寸法(幅)(mm)10-10/1210--
ベルト寸法(長さ)(mm)330-330330--
全長(mm)330287287260--
使用空気圧力(MPa)0.60.60.60.64(6.5kgf/cm2)--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトサンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング