17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

16,000rpm/20x520mm エアーベルトサンダー EA163HC EA163HC

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

16,000rpm/20x520mm エアーベルトサンダー EA163HC

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA163HC

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・全長:380mm
・重量:約1.3kg
・使用圧力:0.6MPa
・エアー消費量:250L/min
・回転数:16,000rpm
・吸入口:Rc(PT)1/4"
・ベルトサイズ:20×520mm
・使用コンプレッサー:2.2kw
・付属品:ベルト2本(粒度:#80・#100各1本)、
六角棒レンチ4mm(1本)
・付属の六角棒レンチでネジを緩めると、ベルト部が360°可動します。
・JAN:4548745634334

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト