17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

12,000rpm/125mm エアーサンダー/吸塵式 EA162MB

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

12,000rpm/125mm エアーサンダー/吸塵式

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA162MB

2025年04月に販売終了となりました。

代替品はEA162MB-1となります。

【商品仕様】
・吸塵タイプ
・全長…260mm
・重量…830g
・エアー消費量…480L/min
・吸入口…Rc(PT)1/4"
・回転数…12,000rpm
・最大使用圧力…0.62MPa
・パッドサイズ…直径125mm
・回転方式…ダブルアクション
・オービットダイヤ…5mm
・付属品…ディスクパッド(EA162MA-1)、レンチ、潤滑油、カプラー(20PM)、集塵用フィルターバック(EA162MA-21)
・吸塵タイプは、コンパクトな集塵フィルターバックを取り付けることで作業性を維持しつつ、現場環境の改善を実現します。
・コンパクトで握りやすい軽量設計で、長時間作業に最適です。
・用途…自動車樹脂パーツ下地処理、車輌・船舶・建機など下地補修、焼付け塗装補修などに。
・JAN:4548745825879

指定中の仕様・寸法情報

空気消費量(m³/min)
0.48
使用空気圧力(MPa)
0.62
オービットダイヤ(mm)
5
無負荷回転数(rpm)
12000
全長(mm)
260
商品タイプ
本体
パッドサイズ
Φ125
吸入口
Rc(PT)1/4"
重量
830g
付属品
ディスクパッド(EA162MA-1)、レンチ、潤滑油、カプラー(20PM)、集塵用フィルターバック(EA162MA-21)
回転方式
ダブルアクション
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト