17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

9,500rpm/125mm デュアルアクションエアーサンダー

通常単価(税別)
31,429
税込単価
34,572
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・全長…186mm・全高…91mm・重量…1.05kg・エアー消費量…380L/min・吸...

詳細を確認
  • ペーパーサイズ (mm)
    Φ125
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.38
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.6
  • オービットダイヤ (mm)
    5
  • 無負荷回転数 (rpm)
    9500
  • 全長 (mm)
    186
  • 商品タイプ
    本体
  • パッドサイズ
    Φ122
  • 使用コンプレッサー
    2.2kw
  • 吸入口
    Rc(PT)1/4"
  • 重量
    1.05kg
  • メーカー型番
    DAM-055B
  • メーカー
    空研
  • 全高
    95mm
  • 替ペーパー
    EA162KW-40~-240、KW-40A~-240A
  • 騒音レベル
    83.5dB

型番:

EA162KJ-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA162KJ-2の仕様・寸法情報

ペーパーサイズ(mm)
Φ125
空気消費量(m³/min)
0.38
使用空気圧力(MPa)
0.6
オービットダイヤ(mm)
5
無負荷回転数(rpm)
9500
全長(mm)
186
商品タイプ
本体
パッドサイズ
Φ122
使用コンプレッサー
2.2kw
吸入口
Rc(PT)1/4"
重量
1.05kg
メーカー型番
DAM-055B
メーカー
空研
全高
95mm
替ペーパー
EA162KW-40~-240、KW-40A~-240A
騒音レベル
83.5dB

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA162KJ-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,429
( 34,572 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・全長…186mm
・全高…91mm
・重量…1.05kg
・エアー消費量…380L/min
・吸入口…Rc(PT)1/4"
・替ペーパー…EA162KW-40/-240、KW-40A/-240A
・無負荷回転数…9,500rpm
・デュアルアクション
・使用ペーパーサイズ…直径125mm
・使用コンプレッサー…2.2kw
・マジックペーパー仕様
・JAN:4518340329195

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

9,500rpm/125mm デュアルアクションエアーサンダーの型番EA162KJ-2のページです。 型番EA162KJ-2に関する仕様情報を記載しております。
9,500rpm/125mm デュアルアクションエアーサンダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
9,500rpm/125mm デュアルアクションエアーサンダー
デュアルアクションエアサンダー(マジックシートタイプ)非吸じん式 二重回転運動
10,000rpm/ 75x110mm エアーオービタルサンダー
15,000rpm/75・125mm エアーサンダー
16,000rpm/ 75mm エアーサンダー(マジック式)
16,000rpm/10×330mm エアーベルトサンダー EA163SA
メーカーエスコ空研エスコエスコエスコエスコ
通常価格31,42928,101 -37,09615,27821,61017,552
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
ペーパーサイズ(mm)Φ12512575×110---
空気消費量(m³/min)0.38-0.20.1150.142-
使用空気圧力(MPa)0.60.6-0.640.62-
オービットダイヤ(mm)5-3---
無負荷回転数(rpm)9500-100001500016000-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング