ツール用品技術窓口

12,000rpm/100mm エアーアングルグラインダー EA162DK-2

通常単価(税別)
31,161
税込単価
34,277
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・全長…190mm・全高…80mm・重量…1kg・使用圧力…0.6MPa・エアー消費量…3...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    製品本体
  • 無負荷回転数 (rpm)
    12000
  • 適用砥石寸法:外径 (mm)
    100
  • 適用砥石寸法:内径 (mm)
    15
  • 排気
    側方
  • 全長
    190mm
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.35
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.6
  • 付属品
    カップリングプラグ20PM×1個、六角棒スパナ5mm×1個、専用板スパナ(2種類)×各1個
  • 使用エアーホース
    6.5mm
  • 使用コンプレッサー
    2.2kw
  • 全高
    83mm
  • 吸入口
    Rc(PT)1/4"
  • 重量
    1kg
  • 砥石取付ねじサイズ
    M10×P1.5
  • JANコード
    4548745754186
  • メーカー型番
    KAG-40
  • メーカー
    空研

型番:

EA162DK-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA162DK-2の仕様・寸法情報

商品タイプ
製品本体
無負荷回転数(rpm)
12000
適用砥石寸法:外径(mm)
100
適用砥石寸法:内径(mm)
15
排気
側方
全長
190mm
空気消費量(m³/min)
0.35
使用空気圧力(MPa)
0.6
付属品
カップリングプラグ20PM×1個、六角棒スパナ5mm×1個、専用板スパナ(2種類)×各1個
使用エアーホース
6.5mm
使用コンプレッサー
2.2kw
全高
83mm
吸入口
Rc(PT)1/4"
重量
1kg
砥石取付ねじサイズ
M10×P1.5
JANコード
4548745754186
メーカー型番
KAG-40
メーカー
空研

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA162DK-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,161
( 34,277 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・全長…190mm
・全高…80mm
・重量…1kg
・使用圧力…0.6MPa
・エアー消費量…350L/min
・無負荷回転数…12,000rpm
・吸入口…Rc(PT)1/4"
・適合砥石…直径:100mm、穴径:15mm
・砥石取付ねじサイズ…M10×P1.5
・使用コンプレッサー…2.2kw
・使用エアーホース…6.5mm
・用途…あらゆる金属研磨・バリ取り作業に。
・付属品…カップリングプラグ20PM×1個、六角棒スパナ5mm×1個、専用板スパナ(2種類)×各1個
・レバー式
・サイレンサー内蔵式
・側方排気
・手に優しい樹脂製グリップカバー付き
・JAN:4548745754186

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

12,000rpm/100mm エアーアングルグラインダー EA162DK-2の型番EA162DK-2のページです。 型番EA162DK-2に関する仕様情報を記載しております。
12,000rpm/100mm エアーアングルグラインダー EA162DK-2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
12,000rpm/100mm エアーアングルグラインダー EA162DK-2
アングルグラインダNGP-100
コンパクトツール 100MMジスクサンダー 424A
不二 長軸型ストレートグラインダ(無負荷回転数7600rpm)
SI ダイグラインダー(全長151mm)
SI ダイグラインダー(全長170mm)
メーカーエスコ日本ニューマチック工業コンパクトツール不二空機信濃機販信濃機販
通常価格31,16136,75129,86481,00413,42916,648
通常出荷日1日目4日目9日目2日目1日目1日目
商品タイプ製品本体製品本体製品本体製品本体製品本体製品本体
無負荷回転数(rpm)12000136001300076002500022000
適用砥石寸法:外径(mm)100100100180--
適用砥石寸法:内径(mm)1515-22--
排気側方側方側方側方後方後方
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アングルグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング