17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

12,000rpm/100mm エアーアングルグラインダー EA162DK

通常単価(税別)
29,602
税込単価
32,562
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・全長…194mm・重量…0.9kg・使用圧力…0.6MPa・エアー消費量…350L/mi...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    製品本体
  • 無負荷回転数 (rpm)
    12000
  • 適用砥石寸法:外径 (mm)
    100
  • 適用砥石寸法:内径 (mm)
    15
  • 全長
    194mm
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.35
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.6
  • 使用コンプレッサー
    2.2kw
  • 全高
    83mm
  • 吸入口
    Rc(PT)1/4"
  • 重量
    0.9kg
  • JANコード
    4548745191332
  • メーカー型番
    KAG-40G
  • メーカー
    空研

型番:

EA162DK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • スピンドル径:M10×1.5
  • グリップ式スイッチ

EA162DKの仕様・寸法情報

商品タイプ
製品本体
無負荷回転数(rpm)
12000
適用砥石寸法:外径(mm)
100
適用砥石寸法:内径(mm)
15
全長
194mm
空気消費量(m³/min)
0.35
使用空気圧力(MPa)
0.6
使用コンプレッサー
2.2kw
全高
83mm
吸入口
Rc(PT)1/4"
重量
0.9kg
JANコード
4548745191332
メーカー型番
KAG-40G
メーカー
空研

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA162DK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,602
( 32,562 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・全長…194mm
・重量…0.9kg
・使用圧力…0.6MPa
・エアー消費量…350L/min
・無負荷回転数…12,000rpm
・吸入口…Rc(PT)1/4"
・使用コンプレッサー…2.2kw
・適合砥石…直径:100mm、穴径:15mm
・JAN:4548745191332

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

12,000rpm/100mm エアーアングルグラインダー EA162DKの型番EA162DKのページです。 型番EA162DKに関する仕様情報を記載しております。
12,000rpm/100mm エアーアングルグラインダー EA162DKのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
12,000rpm/100mm エアーアングルグラインダー EA162DK
12,000rpm/100mm エアーアングルグラインダー EA162DK-2
11,000rpm/100mm エアーアングルグラインダー EA162DA
11,000rpm/100mm エアーアングルグラインダー EA162SB
エアーダイグラインダーEA159EA-2
アングルグラインダNGP-100
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコ日本ニューマチック工業
通常価格29,60231,16125,19318,83812,13336,751
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目
商品タイプ製品本体製品本体製品本体製品本体製品本体製品本体
無負荷回転数(rpm)120001200011000110002400013600
適用砥石寸法:外径(mm)100100100100-100
適用砥石寸法:内径(mm)15151616-15
全長194mm190mm220mm230mm248mm225mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アングルグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング