ツール用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
EA162DE
2025年11月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
【商品仕様】
・全長…165mm
・重量…600g
・ディスク径…50mm(ねじ止め式)
・ホース長…540mm
・使用圧力…0.64MPa
・エアー消費量…115L/min
・回転数…25,000rpm
・吸入口…Rc(PT)1/4"
・適応ディスク…EA819KX-21/-30、-41/-45
・JAN:4518340703896