17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

14,000rpm/50・75mm エアーサンダーキット(マジック式)

通常単価(税別)
28,945
税込単価
31,840
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・使用圧力…0.64MPa・ディスク径…50・75mm・エアー消費量…171L/min・全...

詳細を確認
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.171
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.64
  • 無負荷回転数 (rpm)
    16000
  • 全長 (mm)
    172
  • 商品タイプ
    本体
  • 使用コンプレッサー
    1.5kw
  • 吸入口
    Rc(PT)1/4"
  • 重量
    800g
  • ディスク径
    50・75mm

型番:

EA162A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA162Aの仕様・寸法情報

空気消費量(m³/min)
0.171
使用空気圧力(MPa)
0.64
無負荷回転数(rpm)
16000
全長(mm)
172
商品タイプ
本体
使用コンプレッサー
1.5kw
吸入口
Rc(PT)1/4"
重量
800g
ディスク径
50・75mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA162A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,945
( 31,840 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・使用圧力…0.64MPa
・ディスク径…50・75mm
・エアー消費量…171L/min
・全長…172mm
・回転数…16,000rpm
・重量…800g
・使用コンプレッサー…1.5kw
・吸入口…Rc(PT)1/4"
・替ディスクはEA162KS-40A/-400A、-40/-400、KT-40A/-400A、-40/-400を使用して下さい。
・JAN:4518340329034

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

14,000rpm/50・75mm エアーサンダーキット(マジック式)の型番EA162Aのページです。 型番EA162Aに関する仕様情報を記載しております。
14,000rpm/50・75mm エアーサンダーキット(マジック式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
14,000rpm/50・75mm エアーサンダーキット(マジック式)
16,000rpm/ 75mm エアーサンダー(マジック式)
15,000rpm/75・125mm エアーサンダー
16,000rpm/10×330mm エアーベルトサンダー EA163K
16,000rpm/10×330mm エアーベルトサンダー EA163SA
18,000rpm/10×330mm エアーベルトサンダー EA163KA
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格28,94521,61015,27839,19817,55231,161
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目
空気消費量(m³/min)0.1710.1420.115---
使用空気圧力(MPa)0.640.620.64---
無負荷回転数(rpm)160001600015000---
全長(mm)172153150---
商品タイプ本体本体本体---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング