17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

4,000spm/6.0mm エアーやすり

通常単価(税別)
17,546
税込単価
19,301
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・使用圧力…0.62Mpa・空気消費量…113L/min・チャック径…6mm・使用コンプレ...

詳細を確認
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.113
  • 使用圧力
    0.62Mpa
  • 付属品
    やすり×4本
  • 使用コンプレッサー
    1.5KW
  • 重量
    1.1Kg
  • サイズ
    234mm
  • 形状
    平、半丸、三角、丸
  • やすりサイズ
    平:10×65mm、半丸:3×65mm、三角:5×65mm、丸:2×60mm
  • 吸気孔径
    1/4"PT
  • 無負荷ストローク数
    4000spm
  • チャック径
    6mm

型番:

EA159SR-6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA159SR-6の仕様・寸法情報

空気消費量(m³/min)
0.113
使用圧力
0.62Mpa
付属品
やすり×4本
使用コンプレッサー
1.5KW
重量
1.1Kg
サイズ
234mm
形状
平、半丸、三角、丸
やすりサイズ
平:10×65mm、半丸:3×65mm、三角:5×65mm、丸:2×60mm
吸気孔径
1/4"PT
無負荷ストローク数
4000spm
チャック径
6mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA159SR-6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,546
( 19,301 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・使用圧力…0.62Mpa
・空気消費量…113L/min
・チャック径…6mm
・使用コンプレッサー…1.5KW
・付属品…やすりx4本
・形状…平、半丸、三角、丸
・やすりサイズ…平:10×65mm、半丸:3×65mm、三角:5×65mm、丸:2×60mm
・吸気孔径…1/4"PT
・無負荷ストローク数…4000spm
・サイズ…234mm
・重量…1.1Kg
・JAN:4548745989762

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4,000spm/6.0mm エアーやすりの型番EA159SR-6のページです。 型番EA159SR-6に関する仕様情報を記載しております。
4,000spm/6.0mm エアーやすりのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4,000spm/6.0mm エアーやすり
エアーエングレーバーペン
54,000rpm/3.0mm エアーマイクログラインダー
60,000rpm/3.0mm エアーマイクログラインダー EA159DA-5
100,000rpm/3.0mm エアーペンシルグラインダー EA159CP-70
[EA159GA用] 交換用ポイント
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格17,54641,11835,86825,533114,4834,588
通常出荷日1日目1日目2日目1日目2日目1日目
空気消費量(m³/min)0.113-----
使用圧力0.62Mpa-----
付属品やすり×4本-----
使用コンプレッサー1.5KW-----
重量1.1Kg-----

ヤスリ(空圧工具)カテゴリの売れ筋ランキング