17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

4,000bpm/ 3.0mm エアーニードルチゼラー

通常単価(税別)
20,390
税込単価
22,429
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・全長…300mm・重量…1.35kg・ニードルサイズ…直径3×125mm・使用圧力…0....

詳細を確認
  • 商品種類
    ストレート型
  • 打撃数 (min-1)
    4000
  • 空気消費量 (m3/min)
    0.142
  • ニードルサイズ
    Φ3×125mm
  • 使用コンプレッサー
    1.5kw
  • 使用圧力
    0.64MPa
  • 全長
    300mm
  • 吸入口
    Rc1/4"
  • 重量
    1.35kg
  • ストローク(mm)
    41
  • ボア―径(mm)
    18

型番:

EA159RG
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA159RGの仕様・寸法情報

商品種類
ストレート型
打撃数(min-1)
4000
空気消費量(m3/min)
0.142
ニードルサイズ
Φ3×125mm
使用コンプレッサー
1.5kw
使用圧力
0.64MPa
全長
300mm
吸入口
Rc1/4"
重量
1.35kg
ストローク(mm)
41
ボア―径(mm)
18
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA159RG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,390
( 22,429 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・全長…300mm
・重量…1.35kg
・ニードルサイズ…直径3×125mm
・使用圧力…0.64MPa
・エアー消費量…142L/min
・打撃数…4,000bpm
・吸入口…Rc(PT)1/4"
・使用コンプレッサー…1.5kw
・JAN:4518340135031

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4,000bpm/ 3.0mm エアーニードルチゼラーの型番EA159RGのページです。 型番EA159RGに関する仕様情報を記載しております。
4,000bpm/ 3.0mm エアーニードルチゼラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4,000bpm/ 3.0mm エアーニードルチゼラー
3,000bpm/10.2mm エアーチゼルキット
13mm/ 800rpm エアードリル
215mm エアーソーセット(ブレード付)
ニブラー(エアー式)
10mm/1,800rpm エアードリル
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格20,39017,09220,85717,82013,36220,962
通常出荷日2日目2日目1日目1日目1日目2日目
商品種類ストレート型-----
打撃数(min-1)4000-----
空気消費量(m3/min)0.142-----
ニードルサイズΦ3×125mm-----
使用コンプレッサー1.5kw-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアタガネカテゴリの売れ筋ランキング