17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアーエングレーバーペン

通常単価(税別)
41,118
税込単価
45,230
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・各種金属、ガラス、樹脂への刻字マーキング作業にお使いください。・最高硬度…HRC50まで...

詳細を確認
  • 本体・関連商品
    本体
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.4~0.7
  • 全長 (mm)
    140
  • 重量
    136g(コード含まず)
  • エアー消費量
    25L/min
  • サイズ
    Φ17
  • ホースジョイントサイズ
    PT1/4
  • 最高硬度
    HRC50まで
  • 材質
  • 型番
    EW-01
  • メーカー
    ミニター

型番:

EA159MA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用方法・使用事例

使用事例

エアーエングレーバーペン 使用事例

EA159MAの仕様・寸法情報

本体・関連商品
本体
使用空気圧力(MPa)
0.4~0.7
全長(mm)
140
重量
136g(コード含まず)
エアー消費量
25L/min
サイズ
Φ17
ホースジョイントサイズ
PT1/4
最高硬度
HRC50まで
材質
型番
EW-01
メーカー
ミニター
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA159MA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,118
( 45,230 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・各種金属、ガラス、樹脂への刻字マーキング作業にお使いください。
・最高硬度…HRC50まで
・ホースジョイントサイズ…PT1/4
・エアー消費量…25L/min
・使用圧力…0.4/0.7MPa
・材質…鉄
・サイズ…直径17×140(L)mm
・重量…136g(コード含まず)
・毎分600回を超える前後振動により鮮やかでハッキリとしたマーキングが可能です。
・ペン先には耐摩耗性に優れた特殊超硬材を使用。
・幅広い素材へのマーキングと長寿命を実現。
・画期的な駆動方式によって、簡易構造でありながらパワフルで安定した振動を生み出します。
・日常のメンテナンスや部品交換も簡易に行うことができます。
・刻印ではできなかったR面へのマーキングが可能です。
・打ち付けによるワークへのダメージ(歪み)がほとんどありません。
・小型、軽量設計で、長時間作業にも疲れを感じさせません。
・JAN:4548745804669

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーエングレーバーペンの型番EA159MAのページです。 型番EA159MAに関する仕様情報を記載しております。
エアーエングレーバーペンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーエングレーバーペン
空圧駆動刻字ペン ワークマーカー
エアーエングレーバーペン(彫刻ペン)
60,000rpm/3.0mm エアーマイクログラインダー EA159DA-5
4,000spm/6.0mm エアーやすり
100,000rpm/3.0mm エアーペンシルグラインダー EA159CP-70
メーカーエスコミニターエスコエスコエスコエスコ
通常価格41,11846,73213,22325,53317,546114,483
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目2日目
本体・関連商品本体-本体本体-本体
使用空気圧力(MPa)0.4~0.7-0.60.62--
全長(mm)140-160135-129
重量136g(コード含まず)-約200g130g-150g
エアー消費量25L/min-150L/min142L/min-170L/min
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング