17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

4,200bpm/ 3mm エアーニードルチゼラー EA159KS-6

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

4,200bpm/ 3mm エアーニードルチゼラー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA159KS-6

2020年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・使用コンプレッサー…2.2kw
・全長(タガネ・ニードル無し)…260mm
・全高…170mm
・重量(タガネ・ニードル無し)…2.5kg
・ニードルサイズ…直径3×180mm
・ニードル数…19本
・使用圧力…0.6MPa
・エアー消費量…130L/min
・打撃数…4,200bpm
・吸入口…Rc(PT)1/4"
・使用エアーホース…6.5mm
・付属品…六角棒スパナ6mm(タガネ)、1/4"レギュレータ、カップリングプラグ20PM
・防振・防寒グリップ採用
・用途…溶接後のスラグ落とし、コンクリート・岩盤の目荒し、鉄板の錆・塗装落し、鋳物の砂落しに。
・替刃…EA159RH-1
・JAN:4548745754223

指定中の仕様・寸法情報

用途
溶接後のスラグ落とし、コンクリート・岩盤の目荒し、鉄板の錆・塗装落し、鋳物の砂落しに。
エアー消費量
130L/min
ニードルサイズ
φ3×180mm
ニードル数
19本
付属品
六角棒スパナ6mm(タガネ)、1/4”レギュレータ、カップリングプラグ20PM
使用エアーホース
6.5mm
使用コンプレッサー
2.2kw
使用圧力
0.6MPa
打撃数
4,200bpm
全長
260mm
全高
176mm
重量
2.5kg

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト