17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

20,000rpm/3mm・6mm エアーダイグラインダー

通常単価(税別)
18,701
税込単価
20,571
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・全長…176mm・重量…660g・吸入口…1/4"PT・チャックサイズ…3mm、6mm・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    通常タイプ
  • チャック内径 (mm)
    3・6
  • 無負荷回転数 (rpm)
    21000
  • 全長 (mm)
    181
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.64
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.45
  • 使用コンプレッサー
    2.2kw
  • 吸入口
    Rc(PT)1/4"
  • 重量
    660g
  • 型番
    KG-11G
  • メーカー
    空研

型番:

EA159KD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA159KDの仕様・寸法情報

商品タイプ
通常タイプ
チャック内径(mm)
3・6
無負荷回転数(rpm)
21000
全長(mm)
181
使用空気圧力(MPa)
0.64
空気消費量(m³/min)
0.45
使用コンプレッサー
2.2kw
吸入口
Rc(PT)1/4"
重量
660g
型番
KG-11G
メーカー
空研
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA159KD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,701
( 20,571 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・全長…176mm
・重量…660g
・吸入口…1/4"PT
・チャックサイズ…3mm、6mm
・使用圧力…0.64MPa
・エアー消費量…450L/min
・無負荷回転数…20,000rpm
・使用コンプレッサー…2.2kw
・プラグ、レギュレーター付
・JAN:4548745315806

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

20,000rpm/3mm・6mm エアーダイグラインダーの型番EA159KDのページです。 型番EA159KDに関する仕様情報を記載しております。
20,000rpm/3mm・6mm エアーダイグラインダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
20,000rpm/3mm・6mm エアーダイグラインダー
25,000rpm/3mm・6mm エアーダイグラインダー
24,000rpm/6.0mm エアーダイグラインダー
22,000rpm/6.0mm エアーダイグラインダー EA159HA
22,000rpm/6.0mm エアーダイグラインダー EA159HC
25,000rpm/6.0mm エアーダイグラインダー EA159SL
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格18,70116,19725,5336,89112,16721,175
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目2日目
商品タイプ通常タイプ通常タイプ通常タイプ通常タイプ消音タイプ通常タイプ
チャック内径(mm)3・63・66666
無負荷回転数(rpm)210002500024000220002200025000
全長(mm)181152240178280285
使用空気圧力(MPa)0.640.640.640.60.60.64

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空圧型ストレートグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング