17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

[EA159KB用] イレーサー

通常単価(税別)
1,280
税込単価
1,408
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・適合品番…EA159KB用・サイズ…直径88×15mm・重量…34g・軸径…6mm・用途...

詳細を確認
  • サイズ
    Φ88×15mm
  • 軸径
    6mm
  • 適合品番
    EA159KB用
  • 重量
    34g
  • 型番
    Z2880251
  • メーカー
    空研

型番:

EA159KB-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA159KB-10の仕様・寸法情報

サイズ
Φ88×15mm
軸径
6mm
適合品番
EA159KB用
重量
34g
型番
Z2880251
メーカー
空研

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA159KB-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,280
( 1,408 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・適合品番…EA159KB用
・サイズ…直径88×15mm
・重量…34g
・軸径…6mm
・用途…両面テープ・ステッカーの除去作業に。
・最大回転数3000rpm.まででご使用ください。
・JAN:4548745754681

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[EA159KB用] イレーサーの型番EA159KB-10のページです。 型番EA159KB-10に関する仕様情報を記載しております。
[EA159KB用] イレーサーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[EA159KB用] イレーサー
22,000rpm/6.0mm エアーダイグラインダー EA159HA
22,000rpm/6.0mm エアーダイグラインダー EA159HB
22,000rpm/6.0mm エアーダイグラインダー EA159HC
25,000rpm/6.0mm エアーダイグラインダー EA159SL
18,000rpm/6.0mm エアーグラインダー(アングル型)EA159HK
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,2806,89111,02512,16721,17511,590
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目2日目
サイズΦ88×15mm-----
軸径6mm-----
適合品番EA159KB用-----
重量34g570g680g760g640g710g
型番Z2880251-----

空圧型ストレートグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング