17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

30,000rpm/6.0mm エアーダイグラインダー(ミニ) EA159HR

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

30,000rpm/6.0mm エアーダイグラインダー(ミニ)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA159HR

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・全長…120mm
・重量…307g
・使用圧力…0.63MPa
・エアー消費量…110L/min
・無負荷回転数…30,000rpm
・吸入口…Rc(PT)1/4"
・チャックサイズ…6mm
・使用コンプレッサー…2.2kw
・コンパクトボディのため狭い空間での作業に適しています。
・JAN:4548745755213

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
通常タイプ
チャック内径(mm)
6
無負荷回転数(rpm)
30000
全長(mm)
120
使用空気圧力(MPa)
0.63
空気消費量(m³/min)
0.11
使用コンプレッサー
2.2kw
吸入口
Rc(PT)1/4"
重量
307g
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト