17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

22,000rpm/ 50mm エアーサンダー(アングル型/ミニ) EA159HP

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

22,000rpm/ 50mm エアーサンダー(アングル型/ミニ)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA159HP

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・全長…120mm
・高さ…78mm
・重量…435g
・使用圧力…0.63MPa
・エアー消費量…120L/min
・回転数…22,000rpm
・吸入口…Rc(PT)1/4"
・ディスク径…50mm
・替ディスクはEA819KX-21/-30、-41/-45、EA819KV-2/-14、EA819KX-81/-83を使用して下さい。
・使用コンプレッサー…2.2kw
・付属品…14mmスパナ
・JAN:4548745754971

指定中の仕様・寸法情報

使用空気圧力(MPa)
0.63
全長(mm)
120
商品タイプ
本体
エアー消費量
120L/min
サイズ
高さ:78mm、ディスク径:50mm
使用コンプレッサー
2.2kw
吸入口
Rc(PT)1/4"
重量
435g
付属品
14mmスパナ
回転数
22000rpm

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト