17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

3,000bpm/10.2mm エアーチゼルキット EA159DX-1

3,000bpm/10.2mm エアーチゼルキット

通常単価(税別)
17,092
税込単価
18,801
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・全長…172mm・重量…1.6kg・使用圧力…0.62MPa(6.35kgf/cm2)・...

詳細を確認
  • エアー消費量
    283L/min
  • ケースサイズ
    315(W)×90(D)×240(H)mm
  • チゼル軸径
    10.2mm
  • 付属品
    チゼル(170mm)×5本、リテーナー
  • 使用コンプレッサー
    3HP
  • 使用圧力
    0.62MPa(6.35kgf/c㎡)
  • 打撃数
    3,000bpm
  • 騒音値
    101.4dBA
  • 全長
    172mm
  • 重量
    1.6kg
  • 吸入口
    Rc(PT)1/4”

型番:

EA159DX-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番エアー消費量ケースサイズチゼル軸径
EA159DX-1283L/min315(W)×90(D)×240(H)mm10.2mm

EA159DX-1の仕様・寸法情報

エアー消費量
283L/min
ケースサイズ
315(W)×90(D)×240(H)mm
チゼル軸径
10.2mm
付属品
チゼル(170mm)×5本、リテーナー
使用コンプレッサー
3HP
使用圧力
0.62MPa(6.35kgf/c㎡)
打撃数
3,000bpm
騒音値
101.4dBA
全長
172mm
重量
1.6kg
吸入口
Rc(PT)1/4”
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA159DX-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,092
( 18,801 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・全長…172mm
・重量…1.6kg
・使用圧力…0.62MPa(6.35kgf/cm2)
・エアー消費量…283L/min
・打撃数…3,000bpm
・吸入口…Rc(PT)1/4"
・チゼル軸径…10.2mm
・騒音値…101.4dBA
・使用コンプレッサー…3HP
・ケースサイズ…315(W)×90(D)×240(H)mm
・付属品…チゼル(170mm)×5本、リテーナー
・JAN:4548745828504

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3,000bpm/10.2mm エアーチゼルキットの型番EA159DX-1のページです。 型番EA159DX-1に関する仕様情報を記載しております。
3,000bpm/10.2mm エアーチゼルキットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3,000bpm/10.2mm エアーチゼルキット
4,000bpm/ 3.0mm エアーニードルチゼラー
10mm/1,800rpm エアードリル
13mm/ 800rpm エアードリル
215mm エアーソーセット(ブレード付)
ニブラー(エアー式)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格17,09220,39020,96220,85717,82013,362
通常出荷日2日目2日目2日目1日目1日目1日目
エアー消費量283L/min---170L/min-
ケースサイズ315(W)×90(D)×240(H)mm-----
チゼル軸径10.2mm-----
付属品チゼル(170mm)×5本、リテーナー-----
使用コンプレッサー3HP---2.2kw-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング