17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

[EA159DM用] 75mm 切断砥石(10枚)【10個入り】

通常単価(税別)
3,120
税込単価
3,432
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・直径…75mm・穴径…9mm・厚み…1.5mm・適合品番…EA159DM、EA159DN...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連部品
  • 入数
    10枚
  • 厚み
    1.8mm
  • 直径
    75mm
  • 重量
    174g
  • 穴径
    9.53mm
  • 適合品番
    EA159DM、EA159DN-5用
  • JANコード
    4518340135123

型番:

EA159DM-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

EA159DM-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連部品
入数
10枚
厚み
1.8mm
直径
75mm
重量
174g
穴径
9.53mm
適合品番
EA159DM、EA159DN-5用
JANコード
4518340135123

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA159DM-1
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,120
( 3,432 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・直径…75mm
・穴径…9mm
・厚み…1.5mm
・適合品番…EA159DM、EA159DN-5用
・入数…10枚
・重量…174g
・JAN:4518340135123

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[EA159DM用] 75mm 切断砥石(10枚)の型番EA159DM-1のページです。 型番EA159DM-1に関する仕様情報を記載しております。
[EA159DM用] 75mm 切断砥石(10枚)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[EA159DM用] 75mm 切断砥石(10枚)
ベベルディスク
エアーダイグラインダーEA159EA-2
[EA162SR用] 115mm ストリップホイール
[EA162SR用] 105㎜ ラバーイレーサー
[EA162SR-11~16用] アダプター
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,1201,910 -12,1333,5222,6112,951
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ関連部品関連部品製品本体関連部品関連部品関連部品
入数10枚-----
厚み1.8mm7mm----
直径75mm90mm----
重量174g-640g103g200g99g

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アングルグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング