17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

10mm/1,800rpm エアードリル

通常単価(税別)
20,962
税込単価
23,058
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・全長…172mm・無負荷回転数…1,800rpm・エアー消費量…300L/min・チャッ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エアドリル
  • チャック能力 (mm)
    10
  • 回転機構
    正逆回転
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.6
  • 無負荷回転数 (min-1)
    1800
  • 使用コンプレッサー
    2.2kw
  • 吸入口
    Rc(PT)1/4"
  • 重量
    1.18kg
  • 全長
    186mm
  • エアー消費量
    520L/min
  • 騒音レベル
    85.5dB
  • メーカー
    空研
  • メーカー型番
    KDR-901R

型番:

EA158KB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA158KBの仕様・寸法情報

商品タイプ
エアドリル
チャック能力(mm)
10
回転機構
正逆回転
使用空気圧力(MPa)
0.6
無負荷回転数(min-1)
1800
使用コンプレッサー
2.2kw
吸入口
Rc(PT)1/4"
重量
1.18kg
全長
186mm
エアー消費量
520L/min
騒音レベル
85.5dB
メーカー
空研
メーカー型番
KDR-901R
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA158KB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,962
( 23,058 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・全長…172mm
・無負荷回転数…1,800rpm
・エアー消費量…300L/min
・チャック能力…10mm
・正逆転付
・使用コンプレッサー…2.2kw
・吸入口…Rc(PT)1/4"
・重量…960g
・流量調整ダイヤル付
・JAN:4518340830240

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

10mm/1,800rpm エアードリルの型番EA158KBのページです。 型番EA158KBに関する仕様情報を記載しております。
10mm/1,800rpm エアードリルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
10mm/1,800rpm エアードリル
13mm/ 800rpm エアードリル
3,000bpm/10.2mm エアーチゼルキット
ニブラー(エアー式)
215mm エアーソーセット(ブレード付)
4,000bpm/ 3.0mm エアーニードルチゼラー
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格20,96220,85717,09213,36217,82020,390
通常出荷日2日目1日目2日目1日目1日目2日目
商品タイプエアドリルエアドリル----
チャック能力(mm)1013----
回転機構正逆回転正逆回転----
使用空気圧力(MPa)0.60.64----
無負荷回転数(min-1)1800800----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドリル(空圧工具)カテゴリの売れ筋ランキング