17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

3/8"DR/41.0N・m エアーラチェットレンチ EA157DA-2

3/8"DR/41.0N・m エアーラチェットレンチ

通常単価(税別)
12,030
税込単価
13,233
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・差込角…3/8"・能力(ボルト径)…10mm・全長…175mm・無負荷回転数…300rp...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    本体
  • 全長
    175mm
  • エアー消費量
    99L/min
  • 使用圧力
    0.64MPa
  • 吸入口
    1/4"NPT(PT)
  • 差込角
    3/8"
  • 最大トルク
    41N・m
  • 無負荷回転数
    300rpm
  • 能力(ボルト径)
    10mm
  • 重量
    650g

型番:

EA157DA-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番全長エアー消費量使用圧力
EA157DA-2175mm99L/min0.64MPa

EA157DA-2の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
全長
175mm
エアー消費量
99L/min
使用圧力
0.64MPa
吸入口
1/4"NPT(PT)
差込角
3/8"
最大トルク
41N・m
無負荷回転数
300rpm
能力(ボルト径)
10mm
重量
650g

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA157DA-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,030
( 13,233 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・差込角…3/8"
・能力(ボルト径)…10mm
・全長…175mm
・無負荷回転数…300rpm
・エアー消費量…99L/min
・使用圧力…0.64MPa
・最大トルク…41N・m
・吸入口…1/4"NPT(PT)
・重量…650g
・正逆転付き
・スピード調整機能付き
・JAN:4518340281103

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3/8"DR/41.0N・m エアーラチェットレンチの型番EA157DA-2のページです。 型番EA157DA-2に関する仕様情報を記載しております。
3/8"DR/41.0N・m エアーラチェットレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3/8"DR/41.0N・m エアーラチェットレンチ
(3/8"DR)ミニエアーラチェットレンチEA157DG-1
エアーラチェットレンチ GT-R10M
(1/2"DR)エアーラチェットレンチEA157HB-1
エアーラチェットレンチ(小型)
エアーラチェットレンチ AR3100
メーカーエスコエスコベッセルエスコアネスト岩田キャンベル(DIY)TONE
通常価格12,03017,65124,12521,48714,4519,989
通常出荷日2日目1日目1日目2日目11日目在庫品1日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
全長175mm-----
エアー消費量99L/min-----
使用圧力0.64MPa-----
吸入口1/4"NPT(PT)-----

エアラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング